Proximity Sensors
General Aerospace Proximity Sensor(GAPS)シリーズ
一般的な航空宇宙アプリケーション向け オプションの診断機能を備えたAero prox 密閉シール済み プラットフォーム アプローチ 構成可能
General Aerospace Proximity Sensor(GAPSシリーズ)は、オン/オフ出力を提供し、ホストシステムへはオプションのヘルス監視出力を使用して構成できます。ハネウェルがGAPSシリーズで使用している技術は、これまで航空宇宙アプリケーションの標準となっていた従来のECKO(渦電流防止オシレータ)トポロジの改良版と見なされます。
GAPSシリーズは、内部故障を検出し、フォールスポジティブまたはフォールスネガティブではなく故障出力を表示できる独自の回路により、ダウンタイムとメンテナンス コストを削減するのに役立ちます。
その他
- センサヘッド直径
- 13.5mm [0.53in]
- 検出距離
- 最大 3.5mm
- 外面物質
- ステンレススチール
- フォームファクタ
- インライン、円柱形状スレッド付き
- 直角、円筒型スレッド付き
- ターゲット物質
- 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- ピッグテール長
- 該当なし
- 検出面
- Inconel®
- 重量
- 60g~150g
- ターゲット応答時間
- 5 ms
- 供給電圧
- 12Vdc~32Vdc(入力)
- ターゲット寸法
- 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
- MTBF
- 500,000飛行時間
- 端子
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- 電気出力タイプ
- 3線、オープンコネクタ出力、常開
- 絶縁耐力
- 1000Vdc/750Vac(1分間)
- 動作温度
- -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- 供給電流
- <10mA
- 絶縁抵抗
- 50Vdcで最小200mΩ
- 範囲 Ga/Gd
- 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]
- 2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]
- 2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]
- 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- ハードウェア
- なし
その他
- センサヘッド直径
- 13.5mm [0.53in]
- 検出距離
- 最大 3.5mm
- 外面物質
- ステンレススチール
- フォームファクタ
- インライン、円柱形状スレッド付き
- 直角、円筒型スレッド付き
- ターゲット物質
- 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- ピッグテール長
- 該当なし
- 検出面
- Inconel®
- 重量
- 60g~150g
- ターゲット応答時間
- 5 ms
- 供給電圧
- 12Vdc~32Vdc(入力)
- ターゲット寸法
- 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
- MTBF
- 500,000飛行時間
- 端子
- D38999/25YA98PA
- D38999/25YA98PN
- 電気出力タイプ
- 3線、オープンコネクタ出力、常開
- 絶縁耐力
- 1000Vdc/750Vac(1分間)
- 動作温度
- -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- 供給電流
- <10mA
- 絶縁抵抗
- 50Vdcで最小200mΩ
- 範囲 Ga/Gd
- 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]
- 2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]
- 2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]
- 2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- ハードウェア
- なし
- センサヘッド直径 : 13.5mm [0.53in]
- 検出距離 : 最大 3.5mm
- 外面物質 : ステンレススチール
- フォームファクタ : インライン、円柱形状スレッド付き|直角、円筒型スレッド付き
- ターゲット物質 : 17–4PHステンレス鋼 条件H1025向け熱処理済み
- ピッグテール長 : 該当なし
- 検出面 : Inconel®
- 重量 : 60g~150g
- ターゲット応答時間 : 5 ms
- 供給電圧 : 12Vdc~32Vdc(入力)
- ターゲット寸法 : 25mm x 18mm x 3mmの長方形ターゲット
- MTBF : 500,000飛行時間
- 端子 : D38999/25YA98PA|D38999/25YA98PN
- 電気出力タイプ : 3線、オープンコネクタ出力、常開
- 絶縁耐力 : 1000Vdc/750Vac(1分間)
- 動作温度 : -55°C~115°C [-67°F~239°F]
- 供給電流 : <10mA
- 絶縁抵抗 : 50Vdcで最小200mΩ
- 範囲 Ga/Gd : 1.75mm/2.75mm [0.069in/0.108in]|2,25mm/3.25mm [0.088in/0.128in]|2.00mm/3.00mm [0.078in/0.118in]|2.50mm/3.50mm [0.098in/0.138in]
- ハードウェア : なし