https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

磁気ポジションセンサ

線形

リニア検出範囲は、0mm~35mm、0mm~75mm、0mm~225mmです。アナログVdc出力:35mm、75mm、225mm:デジタル

Distributor Inventory

SMARTポジションセンサは業界で最も頑丈・軽量で適合性のある、 リニアポジションセンサのひとつで、高精度の動作制御を可能にし、動作効率や安全性を改善します。設置とメンテナンスが容易なこのセンサは、以下のようなシンプルで非接触型、かつコスト効率の高い設計を採用しています。

  • 機械的故障メカニズムを排除
  • 摩耗や損傷を低減
  • 信頼性と耐久性を向上
  • IP67およびIP69Kシーリングにより、多くの過酷な用途で使用可能
  • ダウンタイムを最小化

SMARTポジション センサは、高精度の位置検出を実現する非接触型センシングソリューションです。3つの利用可能な検知範囲でセンサに対するマグネットの相対的な位置を検知するため、輸送、工業、航空宇宙産業で有用なソリューションです。

ASIC(特定用途向け集積回路)とMR(磁気抵抗)センサのアレイを組み合わせて使用することで、当社のリニア位置センサは、可動物体に取り付けられたマグネットの位置を正確かつ確実に判断し、物体の位置を特定または制御できるようにします。

リニア位置センサの応用例:
  • バルブの位置監視
  • マテリアルハンドリング
  • プラスチック成形
  • 切り抜きおよび切断
  • CNCマシンの制御
  • 重機アタッチメントの識別
  • トラック搭載のクレーンのアウトリガー位置の決定
  • 複数の航空機アプリケーションでのアクチュエータ位置の制御

その他

  • 供給電圧
    • 6Vdc~24Vdc 安定化済み
    • 4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 供給電流
    • 最大88 mA
    • 最大20 mA
    • 最大34 mA
    • 最大32 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
    • 定格10 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度
    • 標準103 mV/mm
    • 標準282.16 counts/mm
    • 標準17.78 mV/mm
    • 標準50 mV/mm
  • 出力
    • アナログ 0Vdc〜5Vdc
    • RS 232タイプ デジタル
    • アナログ 0.55Vdc〜4.15Vdc
  • センサ寸法
    • 長さ 85mm x 幅 31.5mm x 高さ 35.5mm [長さ 3.35in x 幅 1.26in x 高さ 1.40in]
    • 長さ 145mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 5.7in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]
    • 長さ 287.3mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 11.3in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]
  • 解決策
    • 0.14 mm [0.0055 in]
    • 0.04 mm [0.0016 in]
    • 0.05 mm [0.002 in]
    • 0.0035 mm [0.000137 in]
  • 端子
    • TYCOスーパーシール 282087-1 統合コネクタ
    • フライングリード付きケーブル
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • フルスケール出力±0.4%
    • フルスケール出力±1.0%
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • ハウジング材料
    • サーモプラスティック
  • 磁石強度
    • 13,500 Gauss
    • 10,000 Gauss
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲
    • 0 mm ~ 35 mm [0 in ~ 1.38 in]
    • 0 mm〜75 mm [0 in〜2.95 in]
    • 0 mm〜225 mm [0 in〜8.86 in]
  • 構造
    • 線形
  • 反転極性
    • 125 °C [257 °F]で26.4 V
    • -5 V
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • エアギャップ
    • 8.5mm ±1.0mm [0.334in ±0.039in]
    • 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K

その他

  • 供給電圧
    • 6Vdc~24Vdc 安定化済み
    • 4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 供給電流
    • 最大88 mA
    • 最大20 mA
    • 最大34 mA
    • 最大32 mA
  • シリーズ名
    • SPS
  • 振動
    • 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
    • 定格10 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度
    • -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度
    • 標準103 mV/mm
    • 標準282.16 counts/mm
    • 標準17.78 mV/mm
    • 標準50 mV/mm
  • 出力
    • アナログ 0Vdc〜5Vdc
    • RS 232タイプ デジタル
    • アナログ 0.55Vdc〜4.15Vdc
  • センサ寸法
    • 長さ 85mm x 幅 31.5mm x 高さ 35.5mm [長さ 3.35in x 幅 1.26in x 高さ 1.40in]
    • 長さ 145mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 5.7in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]
    • 長さ 287.3mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 11.3in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]
  • 解決策
    • 0.14 mm [0.0055 in]
    • 0.04 mm [0.0016 in]
    • 0.05 mm [0.002 in]
    • 0.0035 mm [0.000137 in]
  • 端子
    • TYCOスーパーシール 282087-1 統合コネクタ
    • フライングリード付きケーブル
  • 認証規格
    • CE
  • 直線性
    • フルスケール出力±0.4%
    • フルスケール出力±1.0%
  • UNSPSCコード
    • 41111937
  • UNSPSC Commodity
    • 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • ハウジング材料
    • サーモプラスティック
  • 磁石強度
    • 13,500 Gauss
    • 10,000 Gauss
  • 衝撃
    • 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲
    • 0 mm ~ 35 mm [0 in ~ 1.38 in]
    • 0 mm〜75 mm [0 in〜2.95 in]
    • 0 mm〜225 mm [0 in〜8.86 in]
  • 構造
    • 線形
  • 反転極性
    • 125 °C [257 °F]で26.4 V
    • -5 V
  • 動作温度
    • -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • エアギャップ
    • 8.5mm ±1.0mm [0.334in ±0.039in]
    • 3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • シーリング
    • IP67、IP69K
  • 供給電流 : 最大88 mA|最大20 mA|最大34 mA|最大32 mA
  • シリーズ名 : SPS
  • 振動 : 定格20 Gで10 Hz ~ 2000 Hz|定格10 Gで10 Hz ~ 2000 Hz
  • 保管温度 : -40°C~150°C [-40°F~302°F]
  • 感度 : 標準103 mV/mm|標準282.16 counts/mm|標準17.78 mV/mm|標準50 mV/mm
  • 出力 : アナログ 0Vdc〜5Vdc|RS 232タイプ デジタル|アナログ 0.55Vdc〜4.15Vdc
  • センサ寸法 : 長さ 85mm x 幅 31.5mm x 高さ 35.5mm [長さ 3.35in x 幅 1.26in x 高さ 1.40in]|長さ 145mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 5.7in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]|長さ 287.3mm x 幅 18.0mm x 高さ 28.2mm [長さ 11.3in x 幅 0.71in x 高さ 1.1in]
  • 解決策 : 0.14 mm [0.0055 in]|0.04 mm [0.0016 in]|0.05 mm [0.002 in]|0.0035 mm [0.000137 in]
  • 端子 : TYCOスーパーシール 282087-1 統合コネクタ|フライングリード付きケーブル
  • 供給電圧 : 6Vdc~24Vdc 安定化済み|4.75 Vdc〜5.25 Vdc
  • 認証規格 : CE
  • 直線性 : フルスケール出力±0.4%|フルスケール出力±1.0%
  • UNSPSCコード : 41111937
  • UNSPSC Commodity : 41111937 ロータリー ポジション センサ
  • ハウジング材料 : サーモプラスティック
  • 磁石強度 : 13,500 Gauss|10,000 Gauss
  • 衝撃 : 50 G 半正弦波、継続時間11 ms
  • センシング範囲 : 0 mm ~ 35 mm [0 in ~ 1.38 in]|0 mm〜75 mm [0 in〜2.95 in]|0 mm〜225 mm [0 in〜8.86 in]
  • 構造 : 線形
  • 反転極性 : 125 °C [257 °F]で26.4 V|-5 V
  • 動作温度 : -40 °C ~ 125 °C [-40 °F ~ 257 °F]
  • エアギャップ : 8.5mm ±1.0mm [0.334in ±0.039in]|3.0 ±2.5 mm [0.118 ±0.098 in]
  • シーリング : IP67、IP69K
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
510.35 KB
5/24/2021
PDF 510.35 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
596.86 KB
5/24/2021
PDF 596.86 KB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission
949.33 KB
5/11/2021
PDF 949.33 KB
SMART Position Sensors, Linear Configurations
510.35 KB
5/24/2021
PDF 510.35 KB
SMART Position Sensors
351.4 KB
5/11/2021
351.4 KB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4
596.86 KB
5/24/2021
PDF 596.86 KB
SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations
3.05 MB
5/24/2021
PDF 3.05 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
12/3/2020
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
SMART Position Sensor - Linear CAD Models - grouped
2.19 MB
5/11/2021
2.19 MB
Animated PowerPoint Demo
933 KB
5/11/2021
933 KB
Image
SKU
Description
alt
SPS-L225-HALS
alt
SPS-L035-LATS
alt
SPS-L225-HDLS
alt
SPS-L075-HALS