粒子状物質センサ
HPMシリーズ
レーザーベースの光散乱粒子センシング PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10、6s未満の応答 UART 標準バージョンとコンパクトバージョン
ハネウェルHPMシリーズ粒子状物質センサは、光散乱法を使用して粒子を検知、計測するレーザーベースのセンサです。検出濃度範囲は 0µg/m3~1,000µg/m3です。検出チャンバを通過した粒子をレーザー光源で照射します。粒子がレーザー光を通過すると、光が粒子を反映して、光検知器(フォトディテクタ)に記録されます。光は分析されて電気信号に変換され、粒子の濃度が計算されます。ハネウェル粒子センサは、所定の粒子濃縮範囲について粒子濃度情報を提供します。
お客様にとっての価値
- より正確でコスト効率の高い機能を実現します。 環境粒子をモニタリングまたは制御します。
- 10年の継続使用実績が証明する業界トップの長寿命
- 実証済みのEMCパフォーマンスにより、さまざまな厳しい産業環境で、より正確なパフォーマンスを実現できます 。
- 高速応答時間 <6 s allows the HPM Series to respond to environmental conditions in real time
- 高信頼性により過酷な環境での使用が可能
差別化
- 10年という長寿命により、安定した動作で継続使用が可能
- IEC61000安定した動作、±15%の精度に基づく実証済みのEMC性能(PM2.5)
機能
- レーザーベースの光散乱粒子センシング
- 濃度範囲:0µg/m3~1,000µg/m3
- 完全較正済み
- EMC: 重工業レベル IEC61000
- 応答時間:<6 s
- 供給電流:最大 80mA
- 出力信号:UART(ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ)
- PM2.5、PM10 出力(標準):PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10(コンパクト)
- RoHS 準拠
- REACH準拠
アプリケーション例
- HVAC(商用および住宅用)
- 屋内の大気質モニター
- ハンディ型大気質モニター
- 空気清浄器(商用および住宅用)
- 自動車キャビンの空気清浄器
その他
- シリーズ名
- HPMシリーズ
- 供給電圧
- 5V±0.2V
- 出力プロトコル
- UART
- 出力データ
- PM1.0<sup>μg/m3</sup>、PM2.5<sup>μg/m3</sup>、PM4.0<sup>μg/m3</sup>、PM10<sup>μg/m3</sup>
- PM2.5<sup>μg/m3</sup>、PM10<sup>μg/m3</sup>
- 濃縮範囲
- 0μg/m<sup>3</sup>~1,000μg/m<sup>3</sup>
- 動作原理
- レーザー散乱
- 精度
- 0μg/m<sup>3</sup>~1,000μg/m<sup>3</sup>で±15%(PM2.5)
- 検出
- PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10
- PM2.5、PM10
- 保管温度
- -30°C~65°C [-22°F~149°F]
- -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
- 動作時間
- 10年
- パッケージタイプ
- コンパクト
- 基準
その他
- シリーズ名
- HPMシリーズ
- 供給電圧
- 5V±0.2V
- 出力プロトコル
- UART
- 出力データ
- PM1.0<sup>μg/m3</sup>、PM2.5<sup>μg/m3</sup>、PM4.0<sup>μg/m3</sup>、PM10<sup>μg/m3</sup>
- PM2.5<sup>μg/m3</sup>、PM10<sup>μg/m3</sup>
- 濃縮範囲
- 0μg/m<sup>3</sup>~1,000μg/m<sup>3</sup>
- 動作原理
- レーザー散乱
- 精度
- 0μg/m<sup>3</sup>~1,000μg/m<sup>3</sup>で±15%(PM2.5)
- 検出
- PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10
- PM2.5、PM10
- 保管温度
- -30°C~65°C [-22°F~149°F]
- -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
- 動作時間
- 10年
- パッケージタイプ
- コンパクト
- 基準
- シリーズ名 : HPMシリーズ
- 供給電圧 : 5V±0.2V
- 出力プロトコル : UART
- 出力データ : PM1.0μg/m3、PM2.5μg/m3、PM4.0μg/m3、PM10μg/m3|PM2.5μg/m3、PM10μg/m3
- 濃縮範囲 : 0μg/m3~1,000μg/m3
- 動作原理 : レーザー散乱
- 精度 : 0μg/m3~1,000μg/m3で±15%(PM2.5)
- 検出 : PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10|PM2.5、PM10
- 保管温度 : -30°C~65°C [-22°F~149°F]|-40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
- 動作時間 : 10年
- パッケージタイプ : コンパクト|基準