https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

基板実装用型圧力センサ:

TruStability® NSCシリーズ

補償なし 超低圧、低圧 絶対圧、差圧、ゲージ、mV出力 液体媒体 DIP、SIP、SMT 精度:±0.25 %FSS BFSL

Distributor Inventory

圧力範囲
  • ±2.5Mbar~±10bar | ±250Pa~±1MPa | ±1inH2O~±150inH2O

ハネウェルTruStability® NSC シリーズは、ピエゾ抵抗型シリコン圧力センサであり、規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲にわたる圧力の読み値を、レシオメトリックアナログ出力で提供します。

  • 補正なし / 増幅なし
  • お客様にご自身でキャリブレーションを行える柔軟性を提供しながら、ハネウェルTruStability® 圧力センサがもたらす業界最高の安定性、精度、繰り返し性をご利用いただけます。
  • -40 °C~85 °C [-40 °F~185 °F] において動作
  • 絶対圧、差圧、あるいはゲージ圧を測定

絶対圧用には、真空の内部基準と絶対圧に比例する出力値が設定されています。差圧は、2つの圧力ポート間の圧力差を測定します。ゲージ圧用は大気圧を基準とし、大気圧からの変動に比例した圧力値を出力します。

NSCシリーズ 圧力センサは、空気のような非腐食性、非イオン性のガスで使用。ポート1は、60mbar以上で規定されたセンサにおいて非腐食性、非イオン性液体で使用可能です。 | 6 kPa | 1 psi.

NSCシリーズは、数多くのパッケージスタイル、および取付オプションを用意しており、デバイスメーカーは本製品をアプリケーションに容易に組み込むことができます。このセンサは、圧力シグナルについて無限小の分解能を提供します。周波数応答も、通常お客様のシステムによってのみ制限されます。

全製品はISO 9001に準じて設計・製造されています。

ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/11/2021
PDF 2.25 MB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/11/2021
PDF 2.72 MB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
1/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/11/2021
PDF 2.53 MB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/11/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
12/3/2020
PDF 129.79 KB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
12/3/2020
PDF 58.35 KB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/11/2021
PDF 560.47 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
12/3/2020
PDF 5.04 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
12/3/2020
PDF 3.83 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/11/2021
PDF 1.15 MB
CADモデル
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
4/6/2021
5.4 MB
製品写真
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
5/11/2021
3.56 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications
2.25 MB
5/11/2021
PDF 2.25 MB
Solutions for Oxygen Concentrators
2.3 MB
1/11/2021
PDF 2.3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications
1.35 MB
5/11/2021
PDF 1.35 MB
Pressure Sensor Surface Mount (SMT) Guidelines
1.69 MB
5/11/2021
PDF 1.69 MB
Pressure Sensor Glossary of Terms
129.79 KB
12/3/2020
PDF 129.79 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
5.04 MB
12/3/2020
PDF 5.04 MB
Pneumatic Interface Recommendations for TruStability® Board Mount Pressure Sensors, HSC, SSC, TSC, NSC Series Technical Note
58.35 KB
12/3/2020
PDF 58.35 KB
TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series
3.83 MB
12/3/2020
PDF 3.83 MB
Energy and Environmental Design Trends
828.15 KB
5/11/2021
PDF 828.15 KB
Airflow sensors contain advanced microstructure technology to provide a sensitive and fast response to flow, amount/direction of air or other gases. Potential applications include HVAC, gas metering, chromatography, vent hoods, and medical equipment.
4.14 MB
5/11/2021
PDF 4.14 MB
Pressure or Airflow Sensors?
560.47 KB
5/11/2021
PDF 560.47 KB
Sensor Use in Building Energy Conservation
2.53 MB
5/11/2021
PDF 2.53 MB
TruStability™ CAD Models - grouped
5.4 MB
4/6/2021
5.4 MB
Measuring Pressure in Chemistry Analyzers
2.72 MB
5/11/2021
PDF 2.72 MB
Board Mount Pressure Sensors Selection Guide
1.15 MB
5/11/2021
PDF 1.15 MB
TruStability™ Product Photos - grouped
3.56 MB
5/11/2021
3.56 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Image
SKU
Description
alt
NSCDRRN001PDUNV
alt
NSCDRRN100PDUNV
alt
NSCSHHN100PDUNV
alt
NSCDANN150PGUNV
alt
NSCDRRN005PDUNV
alt
NSCSANN060MGUNV
alt
NSCSMNN150PDUNV
alt
NSCSHHN015PDUNV
alt
NSCDRRN015PDUNV
alt
NSCDRRN030PGUNV