製品
製品
部品番号
一般的なコンテンツ
/content/sps/jp/ja/search-results.html
サーミスタ
サーミスタ

サーミスタ

温度が変化すると抵抗が変化します。幅広い抵抗値と温度、パッケージのスタイルとサイズ。

サーミスタは温度の変化に応じて抵抗値が変化します。信号の増幅、整流、分極、生成は行いません。サーミスタの温度は、周囲の温度によって、またはサーミスタに電流を流すことによるサーミスタの自己発熱によって変化する可能性があります。温度測定および制御、または銅コイル補償などのほとんどのアプリケーションでは、サーミスタ内に分散される電力を最小限に抑える必要があります。サーミスタが目に見えて自己発熱しないようにするためです。他の用途は完全に自己発熱効果に依存します。周囲の温度が固定されている場合、サーミスタの抵抗は主にサーミスタ内に分散される電力の関数であり、サーミスタの温度が周囲よりも上昇します。これらの動作条件下では、温度が 100 °C ~ 200 °C [121 °F ~ 392 °F] 上昇し、低電流では抵抗が元の値の 1/1000 に低下する可能性があります。加熱特性により、サーミスタはあらゆる分野で使用されます。自己発熱状態では、あらゆる条件に対して熱に敏感で (抵抗が変化し)、熱が伝導する速度が変化します。熱除去率が理想的に固定されている場合、サーミスタは電力入力に敏感であり、電圧または電力レベル制御アプリケーションでの使用に適しています。

Refine By
Clear

15 Product Results