https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用リミットスイッチ

GLBシリーズ

Din EN50041 mounting. メタル ハウジング プラグイン IP67シーリング、30 x 60mmの取り付け穴 UL/CE認証

Distributor Inventory

ハネウェルのMICRO SWITCH GLBリミットスイッチシリーズは、グローバルなEN50041規格に準拠して設計されており、プラグインボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。

スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。

その他

  • アクチュエータ
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
    • トッププランジャ
    • ウォブル - コイルバネ
    • トップローラーアーム
    • サイドロータリー
    • トップローラープランジャー
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • 終端タイプ
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 9.5N [2.10lb]
    • 16.0N [3.60lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 0.1N [0.90inlb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 1.7mm [0.067in]
    • 0.9mm [0.035in]
    • 12°最大
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 2.54mm [0.10in]
    • 4.2mm [0.165in]
    • 26°
    • 18°
  • 動作位置(OP)
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
    • 48.0mm [1.89in]
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • ハウジングタイプ
    • EN 50041+ プラグイン
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 4.5mm [0.18in]
    • 59°
    • 9.0mm [0.35in]
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]

その他

  • アクチュエータ
    • 揺動 - 猫ひげ線タイプ
    • トッププランジャ
    • ウォブル - コイルバネ
    • トップローラーアーム
    • サイドロータリー
    • トップローラープランジャー
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • 終端タイプ
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 0.5in-14NPTコンジット
    • 20 mm
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 電流定格
    • 10 A(サーマル)
  • 回路
    • 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • シールド
    • 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力)
    • 9.5N [2.10lb]
    • 16.0N [3.60lb]
    • 0.330Nm [2.90in lb]
    • 0.1N [0.90inlb]
  • 製品タイプ
    • EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT)
    • 最大 1.7mm [0.067in]
    • 0.9mm [0.035in]
    • 12°最大
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • シリーズ名
    • GLS DIN
  • 振動
    • 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き)
    • 最大 2.54mm [0.10in]
    • 4.2mm [0.165in]
    • 26°
    • 18°
  • 動作位置(OP)
    • 26°
    • 35.0mm [1.38in]
    • 48.0mm [1.89in]
  • 供給電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
    • UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • UNSPSC Commodity
    • 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード
    • 39122213
  • ハウジングタイプ
    • EN 50041+ プラグイン
  • 衝撃
    • 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT)
    • 4.5mm [0.18in]
    • 59°
    • 9.0mm [0.35in]
  • 動作温度
    • -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • シールド : 産業機器
  • 動作フォース(OF: 動作に必要な力) : 9.5N [2.10lb]|16.0N [3.60lb]|0.330Nm [2.90in lb]|0.1N [0.90inlb]
  • 製品タイプ : EN50041/47 グローバル リミットスイッチ
  • ディフェレンシャルトラベル(DT) : 最大 1.7mm [0.067in]|0.9mm [0.035in]|12°最大|8°
  • 予想機械寿命 : 1500万回
  • シリーズ名 : GLS DIN
  • 振動 : 10g、IEC 68-2-6に準拠(アクチュエータなし)
  • プリトラベル(PT: 動作までの動き) : 最大 2.54mm [0.10in]|4.2mm [0.165in]|26°|18°
  • 動作位置(OP) : 26°|35.0mm [1.38in]|48.0mm [1.89in]
  • 供給電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc
  • 認証規格 : UL, CE, CSA. IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508|UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1、EN 60947-5-1、UL508
  • 電流定格 : 10 A(サーマル)
  • UNSPSC Commodity : 39122213 リミットスイッチ
  • UNSPSCコード : 39122213
  • ハウジングタイプ : EN 50041+ プラグイン
  • アクチュエータ : 揺動 - 猫ひげ線タイプ|トッププランジャ|ウォブル - コイルバネ|トップローラーアーム|サイドロータリー|トップローラープランジャー
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃 : 50g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
  • オーバートラベル(OT) : 4.5mm [0.18in]|59°|9.0mm [0.35in]
  • 回路 : 1NC 1NO SPDTスナップアクション
  • 動作温度 : -25 °C〜85 °C [-13 °F〜185 °F]
  • 終端タイプ : PF1/2|PG13.5|0.5in-14NPTコンジット|20 mm
  • シーリング : IP67。NEMA 1、4、12、13
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
ブローシャ―
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Image
SKU
Description
alt
GLBB02C
alt
GLBA02A
alt
GLBB02A1B
alt
GLBA02A1B
alt
GLBA02E7B
alt
GLBA02A2B
alt
GLBB02D
alt
GLBB02A2B
alt
GLBB02E7B
alt
GLBA02B