https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

Relialign™ ドアインターロックスイッチ

CDIシリーズ

商業用スイングドアに対応するよう設計されています。

Distributor Inventory

ハネウェルRelialign™ CDIシリーズ住宅用ドアインターロックスイッチは、米国ではスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、身体障害者用エレベータ、住宅用スイングドアエレベータ)での使用を目的として設計された電気機械式デバイスです。カナダでは、CDIはスイングドア用途(特に食品・食器用エレベータ、資材用エレベータ、住宅用エレベータ)での使用と目的として設計されていますが、身体障害者用エレベータ用に設計されていません。インターロックはドアを定位置に保持し、安全でない状態(エレベータ/リフト車がドアの位置にないときなど)ではドアが開かないようにします。

CDIシリーズのインターロックは、構成可能で、左手バージョンと右手バージョンがあり、設置やカスタマイズを簡単に行え、現行デザインへの追加改良も可能です。各種の特徴ある設計によって安全性が向上し、操業停止やコールバックは減少し、配線と設置も簡素化されます。

その他

  • ハウジング材料
    • メタル (ホワイトカラー)
  • タイプ
    • 左側インターロック
    • 右手インターロック
  • コネクタ
    • RJ-45カテゴリ5コネクタ
    • 6ピンターミナルストリップ
  • 電流負荷
    • 0.2A、24Vdc、0.35A、24Vac、60Hz
  • キー
    • メタル
  • 予想機械寿命
    • 耐久寿命:最低 100万回
  • 動作温度
    • 4 °C ~ 38 °C [40 °F ~ 100 °F]
  • 電圧
    • 24Vac/Vdc、±5%
  • ソレノイドコントロール
    • 内部
  • 認証規格
    • ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44

その他

  • ハウジング材料
    • メタル (ホワイトカラー)
  • タイプ
    • 左側インターロック
    • 右手インターロック
  • コネクタ
    • RJ-45カテゴリ5コネクタ
    • 6ピンターミナルストリップ
  • 電流負荷
    • 0.2A、24Vdc、0.35A、24Vac、60Hz
  • キー
    • メタル
  • 予想機械寿命
    • 耐久寿命:最低 100万回
  • 動作温度
    • 4 °C ~ 38 °C [40 °F ~ 100 °F]
  • 電圧
    • 24Vac/Vdc、±5%
  • ソレノイドコントロール
    • 内部
  • 認証規格
    • ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44
  • 電流負荷 : 0.2A、24Vdc、0.35A、24Vac、60Hz
  • ハウジング材料 : メタル (ホワイトカラー)
  • キー : メタル
  • 予想機械寿命 : 耐久寿命:最低 100万回
  • 動作温度 : 4 °C ~ 38 °C [40 °F ~ 100 °F]
  • コネクタ : RJ-45カテゴリ5コネクタ|6ピンターミナルストリップ
  • 電圧 : 24Vac/Vdc、±5%
  • ソレノイドコントロール : 内部
  • タイプ : 左側インターロック|右手インターロック
  • 認証規格 : ASME A17.1、ASME A18.1、cULus、CAN/CSA B44
データシート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet
916.12 KB
5/24/2021
PDF 916.12 KB
マニュアル・ガイド
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
設置手順
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50066001: Installation Instructions for Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch
738.32 KB
5/24/2021
PDF 738.32 KB
テクニカルノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Nomenclature Tree
802.19 KB
5/24/2021
802.19 KB
ホワイトペーパー
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
アプリケーション・ノート
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/24/2021
PDF 95.05 KB
Relialign™ CDI Commercial Door Interlock Switches
813.71 KB
5/24/2021
PDF 813.71 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet
916.12 KB
5/24/2021
PDF 916.12 KB
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Nomenclature Tree
802.19 KB
5/24/2021
802.19 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
50066001: Installation Instructions for Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch
738.32 KB
5/24/2021
PDF 738.32 KB
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/24/2021
PDF 95.05 KB
Relialign™ CDI Commercial Door Interlock Switches
813.71 KB
5/24/2021
PDF 813.71 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Image
SKU
Description
alt
CDILBS1W
alt
CDILBS2W
alt
CDIRBS2W
alt
CDIRBP1W
alt
CDIRBS1W
alt
CDILBP1W