https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

鍵インターロックスイッチ

GKシリーズ

大きなドア/ケージ用の金属製本体 独自の摩擦機能 UL、CSA、CE、SIL3 IP67。NEMA 1, 4, 12, 13. 銀&金接点

Distributor Inventory

MICRO SWITCH GGKシリーズのスイッチは、扉、ガード、またはドアの位置を監視するキー操作型安全インターロック式の頑丈な金属スイッチです。鍵は、ゲート、ガード、またはドアの可動部分に取り付けられます。ゲートが閉じると、鍵はGKスイッチに挿入されて、安全な位置(ゲート閉)であることが表示され、機械プロセスが開始できます。鍵がGKスイッチに挿入されている時は、ポジティブオープニングノーマルクローズ接点は、閉じたままです。ゲートを開くと、キーがスイッチから外されます。この操作により、スイッチのノーマルクローズ(通常閉)接点が開き、機械の制御回路が遮断されます。

GKシリーズスイッチは、鍵についてデュアルエントリポジションで設計されています。鍵はスイッチのトップまたはサイドから挿入ができ、アプリケーション内のスイッチの取り付け方の融通性が増します。4つの異なるスタイルの鍵、および様々なスイッチ接点配置が揃っており、セーフティインターロック キースイッチが求められる大抵のアプリケーションの要件を満足します。GKシリーズスイッチは、鍵を保持するためのユニークな摩擦特性で設計されています。GKシリーズスイッチは安全性機能について評価されており、IEC 61508-2:2010の要件に対して評価されるSIL3の安全度水準(SIL)を含めた規格に適合しています。

その他

  • 接点材料
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • スイッチタイプ
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 3NC/1NO 直接操作、スローアクション
    • 4NCダイレクトオープニング
    • 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
  • シリーズ名
    • GK
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、SIL 3認定
  • 電流定格
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
    • 100mA~10A(感熱式)
  • ハウジングタイプ
    • EN50041
  • アクチュエータ
    • キー
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25°C~40°C [-13°F~104°F]
  • 終端タイプ
    • 20 mm
    • 1/2 NPT
  • 電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13

その他

  • 接点材料
    • 金メッキ
  • 製品タイプ
    • 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命
    • 1500万回
  • スイッチタイプ
    • 2NC 直接操作、スローアクション
    • 3NC/1NO 直接操作、スローアクション
    • 4NCダイレクトオープニング
    • 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
  • シリーズ名
    • GK
  • 振動
    • 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格
    • UL、CE、CSA、SIL 3認定
  • 電流定格
    • 1mA〜100mAの低エネルギー
    • 100mA~10A(感熱式)
  • ハウジングタイプ
    • EN50041
  • アクチュエータ
    • キー
  • UNSPSCコード
    • 39122205
  • UNSPSC Commodity
    • 39122205 安全スイッチ
  • ハウジング材料
    • 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃
    • 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度
    • -25°C~40°C [-13°F~104°F]
  • 終端タイプ
    • 20 mm
    • 1/2 NPT
  • 電圧
    • 最大600 Vac および 250 Vdc
    • 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • シーリング
    • IP67。NEMA 1、4、12、13
  • 接点材料 : 金メッキ|銀
  • 製品タイプ : 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
  • 予想機械寿命 : 1500万回
  • スイッチタイプ : 2NC 直接操作、スローアクション|3NC/1NO 直接操作、スローアクション|4NCダイレクトオープニング|1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
  • シリーズ名 : GK
  • 振動 : 10g(IEC68-2-6に準拠)
  • 認証規格 : UL、CE、CSA、SIL 3認定
  • 電流定格 : 1mA〜100mAの低エネルギー|100mA~10A(感熱式)
  • ハウジングタイプ : EN50041
  • アクチュエータ : キー
  • UNSPSCコード : 39122205
  • UNSPSC Commodity : 39122205 安全スイッチ
  • ハウジング材料 : 亜鉛ダイキャスト
  • 衝撃 : 50g(IEC68-2-27に準拠)
  • 動作温度 : -25°C~40°C [-13°F~104°F]
  • 終端タイプ : 20 mm|1/2 NPT
  • 電圧 : 最大600 Vac および 250 Vdc|1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
  • シーリング : IP67。NEMA 1、4、12、13
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Catalog
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch
548 KB
5/24/2021
PDF 548 KB
Certificate
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GK switch electrical endurance certificate
27.3 KB
5/24/2021
PDF 27.3 KB
GK switch mechanical endurance certificate
27.59 KB
5/24/2021
PDF 27.59 KB
GK switch SIRA certificate
58.79 KB
5/24/2021
PDF 58.79 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch
1.43 MB
5/24/2021
PDF 1.43 MB
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
5/24/2021
PDF 355.99 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
5/24/2021
PDF 491.94 KB
PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch
548 KB
5/24/2021
PDF 548 KB
GK switch electrical endurance certificate
27.3 KB
5/24/2021
PDF 27.3 KB
GK switch mechanical endurance certificate
27.59 KB
5/24/2021
PDF 27.59 KB
GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch
1.43 MB
5/24/2021
PDF 1.43 MB
GK switch SIRA certificate
58.79 KB
5/24/2021
PDF 58.79 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB