https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

シールドスイッチ

SEシリーズ

5A ac/dc さまざまな補助アクチュエータ、動作力、終端、9.5mmのセンターサイドマウント UL規格適合品カタログリスト

Distributor Inventory

ハネウェルSEおよびXEの小型密閉型基本スイッチは、航空機および軍用システムの重要な用途で正確かつ高い信頼性で位置を表示するように設計されています。アプリケーションは、軍用および商業用の航空機やヘリコプターから、軍用陸上車両(トラックおよび輪車付き車両)まで様々です。これらのスイッチは、ある程度の環境シーリングが要求される、その他の商業および工業アプリケーションにも適しています。

環境的に密閉されたSEシリーズは、水や粒子状汚染物質が存在する過酷な用途や、幅広い温度に対応できるように設計されています。The SE Series incorporates the Honeywell time-proven MICRO SWITCH SM Series electromechanical switches in the SE housing.

環境的に密閉されたミニチュアXEシリーズは、SEシリーズに似ていますが、パッケージサイズが小さく、ハネウェルのMICRO SWITCH SXサブミニチュア電気機械スイッチを使用する点が異なります。In addition, select Honeywell XE switches are MIL-PRF-8805 qualified satisfying the requirements where a military qualified or compliant switch is required.

To add to the versatility of the SE and XE family of products, CSA and UL certified products are available where the application is not aerospace or military related.

その他

  • UNSPSCコード
    • 39122209
  • UNSPSC Commodity
    • 39122209スナップスイッチ
  • シールド
    • 環境シール
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5in x 幅 0.25in x 長さ 0.8in]
  • シリーズ名
    • SE
  • 取付け中心
    • 9.53 ±0.05mm [0.375 ±0.002in]
    • 9.5mm [0.38in]
  • 回路
    • SPDT
    • SPNO
    • SPNC
  • 端子
    • はんだ
    • クイック接続
    • リード線
  • 電流定格
    • 5A
    • 1A

その他

  • UNSPSCコード
    • 39122209
  • UNSPSC Commodity
    • 39122209スナップスイッチ
  • シールド
    • 環境シール
  • スイッチタイプ
    • MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5in x 幅 0.25in x 長さ 0.8in]
  • シリーズ名
    • SE
  • 取付け中心
    • 9.53 ±0.05mm [0.375 ±0.002in]
    • 9.5mm [0.38in]
  • 回路
    • SPDT
    • SPNO
    • SPNC
  • 端子
    • はんだ
    • クイック接続
    • リード線
  • 電流定格
    • 5A
    • 1A
  • UNSPSCコード : 39122209
  • UNSPSC Commodity : 39122209スナップスイッチ
  • シールド : 環境シール
  • スイッチタイプ : MICRO SWITCH サブミニチュア 高さ 12.7mm x 幅 6.35mm x 長さ 20.3mm [高さ 0.5in x 幅 0.25in x 長さ 0.8in]
  • シリーズ名 : SE
  • 取付け中心 : 9.53 ±0.05mm [0.375 ±0.002in]|9.5mm [0.38in]
  • 回路 : SPDT|SPNO|SPNC
  • 端子 : はんだ|クイック接続|リード線
  • 電流定格 : 5A|1A
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB
Installation Instructions
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch
381.7 KB
5/24/2021
PDF 381.7 KB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
1.57 MB
6/1/2021
1.57 MB
Others
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches
1.12 MB
5/24/2021
PDF 1.12 MB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Basic, Toggles, and Rocker Switches Range Guide
1.83 MB
6/1/2021
PDF 1.83 MB
MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches
1.12 MB
5/24/2021
PDF 1.12 MB
50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch
381.7 KB
5/24/2021
PDF 381.7 KB
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
1.57 MB
6/1/2021
1.57 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB