https://sps.honeywell.com/jp/ja/search-results.html

汎用プロセス圧力トランスデューサ

モデルZ 中

ミッドレンジ、ウェット/ウェット、差圧トランスデューサ、50psid~750psid、フルスケール精度 ±0.25%

Configure Product

モデルZ Mid範囲、Wet/Wet、差動は高精度、結合、箔歪みゲージトランスデューサは両方のポートで液体を受け入れ、差圧レンジ50~750 psidを測定します。ユニットは過負荷停止、17-4 PHステンレススチール、接液材質構造、などの一般的な特長があり、厳しい産業環境でも耐性があります。各トランスデューサは双方向で、フルスケールで0.25%~0.5%の精度を達成しています。モデルは拡張温度範囲でもご利用いただけます。一般的なアプリケーションには流量測定、奥行き感知、均等化圧力、液位レベルなどがあります。

機能
  • 精度:0.25%
  • 50 psid~750 psid
  • MV/V(標準)、4mA~20mA、0Vdc~5Vdc、または0Vdc~10Vdc出力
  • 本質安全防爆もご利用いただけます(2Nオプションのみ)
  • CE認証

その他

  • 接液部材質
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 温度効果(スパン)
    • 測定値の±0.5%/100°F
  • 製品寸法
    • Ø38.1mm x 幅 63.5mm [Ø1.5in x 幅 2.5in]
  • 歪みゲージタイプ
    • ボンディッドフォイル
  • 認証規格
    • CE認証
  • 直線性
    • 標準 ±0.15%FS
  • メディア
    • 接液部に対応の気体、液体
  • UNSPSC Commodity
    • 41112110圧力トランスデューサ
  • UNSPSCコード
    • 41112110
  • ヒステリシス
    • 標準 ±0.10%FS
  • ライン圧力
    • 1500 psi
  • 非繰り返し性
    • 標準 ±0.05%FS
  • 電気接続端子(標準)
    • PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • フォームファクタ
    • 一般処理、フォイル - 差圧
  • 搭載済み安全オプション
    • 2Nオプションのみ
  • 過負荷(安全)
    • 1500 psi
  • 組合せコネクタ
    • PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲
    • 50 psi
  • 温度(動作時)
    • -54°C~121°C [-65°F~250°F]
  • シャントキャリブレーションデータ
    • 含む
  • デッドボリューム
    • 0.25in3
  • 精度
    • ±0.25%FS BFSL
  • シリーズ名
    • Z Mid
  • ブリッジ抵抗
    • 350Ω
  • ケースの素材
    • ステンレス鋼
  • 出力
    • 2.0V/V(公称) 4~20mA、0~5および0~10Vdcが使用可能
  • 解決策
    • 無限
  • 重量
    • 2.3kg [5lb]
  • 圧力装置
    • 差圧
  • 圧力ポート
    • 1/8-27NPTめねじ(2)
  • 温度(補正済み)
    • 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • ±0.5%FS/100°F

その他

  • 接液部材質
    • 17-4 PHステンレス鋼
  • 温度効果(スパン)
    • 測定値の±0.5%/100°F
  • 製品寸法
    • Ø38.1mm x 幅 63.5mm [Ø1.5in x 幅 2.5in]
  • 歪みゲージタイプ
    • ボンディッドフォイル
  • 認証規格
    • CE認証
  • 直線性
    • 標準 ±0.15%FS
  • メディア
    • 接液部に対応の気体、液体
  • UNSPSC Commodity
    • 41112110圧力トランスデューサ
  • UNSPSCコード
    • 41112110
  • ヒステリシス
    • 標準 ±0.10%FS
  • ライン圧力
    • 1500 psi
  • 非繰り返し性
    • 標準 ±0.05%FS
  • 電気接続端子(標準)
    • PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • フォームファクタ
    • 一般処理、フォイル - 差圧
  • 搭載済み安全オプション
    • 2Nオプションのみ
  • 過負荷(安全)
    • 1500 psi
  • 組合せコネクタ
    • PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)
  • 絶縁抵抗
    • 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲
    • 50 psi
  • 温度(動作時)
    • -54°C~121°C [-65°F~250°F]
  • シャントキャリブレーションデータ
    • 含む
  • デッドボリューム
    • 0.25in3
  • 精度
    • ±0.25%FS BFSL
  • シリーズ名
    • Z Mid
  • ブリッジ抵抗
    • 350Ω
  • ケースの素材
    • ステンレス鋼
  • 出力
    • 2.0V/V(公称) 4~20mA、0~5および0~10Vdcが使用可能
  • 解決策
    • 無限
  • 重量
    • 2.3kg [5lb]
  • 圧力装置
    • 差圧
  • 圧力ポート
    • 1/8-27NPTめねじ(2)
  • 温度(補正済み)
    • 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ)
    • ±0.5%FS/100°F
  • 接液部材質 : 17-4 PHステンレス鋼
  • 温度効果(スパン) : 測定値の±0.5%/100°F
  • 製品寸法 : Ø38.1mm x 幅 63.5mm [Ø1.5in x 幅 2.5in]
  • 歪みゲージタイプ : ボンディッドフォイル
  • 認証規格 : CE認証
  • 直線性 : 標準 ±0.15%FS
  • メディア : 接液部に対応の気体、液体
  • UNSPSC Commodity : 41112110圧力トランスデューサ
  • UNSPSCコード : 41112110
  • ヒステリシス : 標準 ±0.10%FS
  • ライン圧力 : 1500 psi
  • 非繰り返し性 : 標準 ±0.05%FS
  • 電気接続端子(標準) : PTIH-10-6Pまたは同等(密封ステンレス)
  • フォームファクタ : 一般処理、フォイル - 差圧
  • 搭載済み安全オプション : 2Nオプションのみ
  • 過負荷(安全) : 1500 psi
  • 組合せコネクタ : PT06A-10-6Sまたは同等品 (AA111)
  • 絶縁抵抗 : 50Vdcで5000mΩ
  • 圧力範囲 : 50 psi
  • 温度(動作時) : -54°C~121°C [-65°F~250°F]
  • シャントキャリブレーションデータ : 含む
  • デッドボリューム : 0.25in3
  • 精度 : ±0.25%FS BFSL
  • シリーズ名 : Z Mid
  • ブリッジ抵抗 : 350Ω
  • ケースの素材 : ステンレス鋼
  • 出力 : 2.0V/V(公称) 4~20mA、0~5および0~10Vdcが使用可能
  • 解決策 : 無限
  • 重量 : 2.3kg [5lb]
  • 圧力装置 : 差圧
  • 圧力ポート : 1/8-27NPTめねじ(2)
  • 温度(補正済み) : 15°C~71°C [60°F~160°F]
  • 温度効果(ゼロ) : ±0.5%FS/100°F
Technical Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model Z Mid External Wiring Diagram
19.89 KB
5/11/2021
PDF 19.89 KB
Data Sheet
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet
160.77 KB
5/11/2021
PDF 160.77 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/11/2021
PDF 379.5 KB
Brochure
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/11/2021
PDF 418.77 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Application Note
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
Manuals and Guides
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/11/2021
PDF 1.03 MB
Product Photo
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model Z Mid Product Photo
67.02 KB
5/11/2021
67.02 KB
名前
説明
ファイルサイズ
日付
サイズ
Model Z Mid External Wiring Diagram
19.89 KB
5/11/2021
PDF 19.89 KB
Test & Measurement Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet
160.77 KB
5/11/2021
PDF 160.77 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
5/11/2021
PDF 379.5 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
5/11/2021
PDF 418.77 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
5/11/2021
PDF 1.94 MB
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
5/11/2021
PDF 1.03 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Model Z Mid Product Photo
67.02 KB
5/11/2021
67.02 KB