アナログテレメトリー(WDC)トルクトランスデューサ
モデル2102-WDC
モデル2102-WDC ロータリー測定システム 2チャネルシステム、誘導電力 バッテリは不要です。無線テレメトリ
モデル2100シリーズの回転トルク測定システムは、多くの場合、振動、ほこり、湿気、高回転数、軸/半径軸の大きな移動によって他の測定方法が影響を受ける回転アプリケーションにおいて、短期および長期のトルクまたはひずみのテストやモニタリングに適しています。
ハネウェル モデル2100シリーズ回転トルク測定システムは、既存の顧客ゲージシャフトアセンブリを利用して、回転ブリッジ アセンブリからひずみデータを取得し、ワイヤレステレメトリを介して高レベル出力に変換します。異なる周波数で動作する最大6個のトランスミッタとレシーバを組み合わせることで、同じシャフトで最大6点の測定が可能になります。6つ以上の測定ポイントが必要な場合は、工場にお問い合わせください。受信機のスケーラブルなアナログ出力と数値表示読み出しにより、測定値を電気的および視覚的に表示できます。受信機には、ゲインとゼロ調整、ディスプレイのスケール設定、およびIPS電力設定の制御機能があります。
機能
- 素早い短期的インストール
- 2つの測定チャネル
- 誘導電源、バッテリ不要
- ワイヤレステレメトリ
- 各用途に合わせて加工されたカスタム加工のクランプ オンカラー
- カスタム機械加工カラーアセンブリ、固定ループアンテナ、誘導電源(IPS)、およびレシーバは工場で事前にテストされているため、ユーザーはシステムを迅速に設置およびセットアップできます。