ターンシグナル
多目的。38 mm、45 mm、55 mm カラム。カスタマイズされたボタン&ツイストグリップハンドル。3 V to 32 V. Sealed to IP67. オプション多数
エキスパートの設計。カスタマイズ ソリューション。 ハネウェルのターンシグナルは業界最高レベルのハネウェル製シフトレバーに完璧にフィットするように作られているほか、独立したユニットとして取り付けることも可能です。広範なワイパー速度、ヘッドランプ制御やボタンから自動取消しオプションまで、多様なオペレーションが利用可能です。さらに、それぞれのメカニズムが厳しい環境に耐える構造になっています。