- エアロ & トランスポーテーションセンシング
- Aero & Transportation Sensors
- 電気自動車(EV)用センサ
電気自動車(EV)用センサ
パフォーマンスと信頼性を両立するベストな組み合わせを可能に
EV用バッテリーの安全性と、蓄電システムを強化する新しいセンサ製品群。パフォーマンスと信頼性を両立するベストな組み合わせを可能にします。ハネウェルの電流センサは、バッテリー制御システム(BMS)における過充電・過放電からの保護や、充電状態のモニタリングを可能にする高精度かつ温度ドリフトの小ささが特徴です。ハネウェルのバッテリー安全センサを組み込むことで、発火を含むバッテリーの国際的な安全基準であるUN GTR No. 20(電気自動車の安全)および、これに関連するFMVSS (米国連邦自動車安全基準)に準拠したEVバッテリーパックの開発を可能にします。熱暴走を早期に検知し、CAN経由で車載システムに通信するバッテリー安全センサは、警告しきい値をバッテリー固有の設定に合わせてプログラムできる機能を備えています。