/content/sps/jp/ja/search-results.html
高精度電導性プラスチックポテンショメータ
高精度電導性プラスチックポテンショメータ

高精度電導性プラスチックポテンショメータ

回転運動を電圧や電流の抵抗変化にスムーズに転換し、多くの場合、位置トランスデューサを制御するために使用されます。

ハネウェルのポテンショメータ(業界名はPOTS)は、信用あるClarostatと当社の定評ある高品質、高性能の位置センシングを基盤に構築され、回転運動を抵抗変化に変換し、電圧あるいは電流レベルへのスムーズな移行を実現し、さまざまなアプリケーションで位置運動を制御します。

ロータリーポテンショメータは、電導性プラスチック、サーメットや巻線式要素のいずれかを使用するコンパクトで頑強な厚膜装置です。弊社独自の技術を用いて潜在的なミリタリーアプリケーション向けに開発された電導性プラスチックは、幅広い温度範囲と無限分解能を実現し、精密な位置測定を提供するよう設計されています。サーメットおよび巻線式素子は様々な動作温度で安定し、高いワット損、抵抗温度係数向上を実現します。さまざまな端子と柔軟性の高い取り付けオプションによってお客様のニーズを満たします。