真空スイッチ
ダイレクトアクションブレード接点。工場設定:1.1in-Hg~22in-Hg。多様なコネクタと端子。30 in-Hg プルーフ、150 psi バースト
ハネウェルの5000シリーズ真空スイッチは、長期にわたり使用されるアプリケーション用です。スイッチは工場出荷時に設定され、各種の流体と適合するフルオロシリコーンゴムダイヤフラムを備えています。Metripackなど、さまざまな 各種終端と併用でき、接続時に密封シールを形成します。設計の利点には、高耐久性構造、コンパクトサイズ、高度設定ポイントがあります。