- ヘルスケアセンシング
- 基板実装用型圧力センサ:
基板実装用型圧力センサ:
産業グレードセンサのフルライン:媒体隔離設計、複数ポート、電気的構成、出力範囲0psi~250psi。
ハネウェルの検出素子設計は、化学エッチングシリコンダイアフラムの表面に埋め込まれた4つのピエゾ抵抗で構成されています。圧力が変化すると、ダイアフラムと埋め込まれた抵抗器にひずみが生まれます。抵抗値は、かかる応力に比例して変化し、それが電気出力を発生します。ハネウェルのコンポーネントは、透析装置、血液分析、遠心分離および酸素・窒素ガス供給、空調機器、データストレージ、プロセス制御、工業用機械、ポンプ、ロボティクスなどのアプリケーションで利用されています。