/content/sps/jp/ja/search-results.html
スピード&方向、スピードセンサIC
スピード&方向、スピードセンサIC

スピード&方向、スピードセンサIC

VMシリーズはリングマグネットのエンコーダターゲットの速度、方向、位置を検知します。VF401はファインピッチリング磁石を感知します。VF526DTはスピードおよび方向出力の両方を提供します。VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

VMシリーズ異方性磁気(AMR)集積回路(IC)製品群は、特許出願中の独自のブリッジ設計と構成により、リングマグネットエンコーダ ターゲットの速度と方向を検知するよう設計されています。3つの製品群には、速度、トランスミッションの速度と位置の検知、エンジンクランク、ホイール速度測定、統合ベアリングとシール、およびポンプ、モーター、コンプレッサーのシャフト速度測定に使用される2ピンと4ピンのAMRセンサが含まれています。