温度センサ
RTD &サーミスタセンシング素子&パッケージ化温度プローブで、商業用、精密&高信頼性のサーモスタット/サーマルスイッチ。
RTD(抵抗温度検知器)センシング素子: プラチナベースのRTDは、精度および柔軟性を高めるレーザートリムが施されています。これらの温度センサは、安定性と高速リニア出力を提供するよう設計されています。この製品は正確で交換可能、さらにプラスチックまたはセラミック製の小型化ハウジングまたは表面取付けハウジング(プリント回路基板終端を含む)に収納されています。アプリケーションには、モータ過負荷および半導体保護、電子アセンブリ温度管理および温度補正のほかHVAC/R機器が含まれます。
サーミスタセンシング素子: これらのセンサは、温度変化に伴い抵抗が変化します。信号は増幅、整流、分極、生成されません。サーミスタの温度は、周辺温度や電流の通過に伴うサーミスタの自己発熱により変化することがあります。多様な抵抗値、およびリード線付き装置から表面取付けバージョンまで様々なパッケージやサイズが揃っています。
検索
製品カテゴリ名、製品名、品番などから検索
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc