- Industrial Switches
- ベーシックスイッチ
- ミニチュアベーシックスイッチ
ミニチュアベーシックスイッチ
ミニチュアサイズと0.1A~26Aの範囲を持つハネウェルのベーシックスイッチは、広範なアクチュエーション、終端、動作、温度オプションを提供しています。
ハネウェルのミニチュア密閉型および非密閉型ベーシックスイッチは、最大1,000万サイクルの長期信頼性を実現するよう設計されています。60年以上の実績を持つスナップスプリング機構を組み込み、ある高強度の熱可塑性ハウジングを採用した耐久性の高いスイッチです。ハネウェルは、カスタムメイドのソリューションや複数のレバー/終端オプションを取り揃えており、、RASTコネクタ付きのスイッチも提供しています。