- Industrial Switches
- セーフティリミットスイッチ
- 鍵インターロックスイッチ
鍵インターロックスイッチ
このシリーズは、鍵を外すとただちに安全な状態になる機械で使用します。グローバルに容認していただけるよう設計されたスイッチです。
鍵を外すことによりただちに安全な状態になる機械で使用するために設計されています。ヒンジ式あるいはスライド式防護ドア、スクリーン、ハウジングの防護カバーに取付けることにより、オペレータの安全を向上させます。鍵は別売です。ロックアウトデバイス は、機械の保守作業中に手動で鍵が挿入されたり、保護ガードが閉じたりすることを防ぐ特殊設計が施されています。ロックアウトデバイスは挿入すると最高4つのパッドロックに対応し、デバイスの不正取り外しを防止します。UL、CE、CSA、SIL 3認定。
関連製品カテゴリ
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc