- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- 周辺機器
- インライン増幅器
インライン増幅器
歪みゲージセンサ増幅器。電荷増幅器。DINレールマウントオプションも利用可能。非増幅 トランスデューサ入力あるいは歪みゲージ トランスデューサ入力
ハネウェルは、歪みゲージセンサまたはピエゾ電気加速度計と併用するための様々なタイプのインライン増幅器を提供しています。ユニバーサルブリッジベースの増幅器は、トランスデューサ用に高調整ブリッジ励起電圧を供給し、トランスデューサのミリボルト信号を±5、±10または4 mA~20 mAの2線または3線電流出力信号に変換します。DINレールマウント筐体を備え、前面からの電気接続および調整が可能なインライン増幅器も入手可能です。独自の要件を満たすために特殊な変更または完全なカスタム設計が必要な場合は、ハネウェルまでお気軽にお問い合わせください。