- テスト&メジャメント精密測定向けセンサ類
- トルクトランスデューサ
- スリップリング トルクトランスデューサ
スリップリング トルクトランスデューサ
スリップリングベースのトルクセンサ。容量:0.07Nm~11300Nm。長期安定性を実現する温度硬化型ステンレススチール
ハネウェルは、自動車、運輸、一般的な産業のテスト、モニタリング、開発アプリケーションの数多くのタイプで使用される、様々なスリップリングベースのトルクセンサを提供しています。スリップリングトルクセンサの多くは、もともとは特定のアプリケーションに適合するトルクセンサをご希望のお客様からの特殊リクエストの結果として開発され、その後、標準化されて弊社の製品ラインに組み込まれたものです。ハネウェルのスリップリング、トルクセンサには、数多くの構成およびオプションが揃っています。貴社の要件に最適な製品が見つからない場合は、お気軽にお問い合わせの上、カスタマイズソリューションについてご相談ください。