概要
SwiftDecoderTMは、バーコードスキャナではなく、バーコードスキャニングアプリやカスタムバーコードリーダハードウェアを開発するための、開発者、独立系ソフトウェアベンダー、OEM製造メーカー向けのバーコードデコーディングソフトウェア開発キット(SDK)です。SwiftDecoder-Mはモバイルプラットフォーム向け、SwiftDecoder-Sはスタンドアロン型、非モバイルプラットフォーム向けとなります。
開発者は、統合が容易で、個々のアプリケーションに合わせた設定が可能なデコーディングSDKを必要としています。また、スマートフォンやオペレーティングシステム(OS)のアップデートに合わせて、最新の開発環境に対応できるSDKが必要になってきます。さらに、開発者のソフトウェアインテグレーションをサポートします。ハネウェルのSwiftDecoderバーコードデコーディングソフトウェアは、お客さまのご要望にお応えします。
主な特長
高い柔軟性
モバイル(Apple® iOS®、Android™、Windows™ UWPなど)およびスタンドアロンの非モバイルプラットフォーム(Windows™デスクトップ、Linux Foundation™、エンベデッドOSなど)に対応しています。
高い信頼性
世界中で使われているハネウェルのバーコードリーダと同じデコーディングテクノロジーを採用。高い精度で素早くバーーコードを読み取ることができます。
高速のスキャニング性能
高速なスキャニング処理を実現し、エラーや遅延を最小限に抑えます。
高精度
より高精度な読み取りを実現するアルゴリズムにより、多くのデコーダにつきものの読み取りミスを最小限に抑え、エラーを減らします。
画質の悪い一次元、二次元バーコードを効果的に読み取ります
処理時間を短縮します。
360度全方向からの読み取りが可能
使いやすさを向上させ、ファーストパスでの読み取りを実現
SwiftDecoderバーコードデコーディングソフトウェアの詳細について、今すぐお問い合わせください。