今日のモバイルワーカー向けのスマートなオールインワン通信ソリューション
モバイルワーカーやデスクレスワーカーが、業務上の連絡や共同作業を必要とする場合、さまざまな通信手段を利用することになります。一方で、そのためのトレーニングやサポート体制は整備されていないことが多く、セキュリティの問題も後回しになっているため、このことがIT関連を管理する部署にとっての課題となっています。デスクを必要とする通信手段は、もはや時代のニーズからかけ離れていると言えます。
今日の従業員の約80%はデスクレスです。1
1Venture Beatについてもっと読む。
2022年までに、企業におけるコミュニケーションの32%がクラウドベースになると予想されています。2
2ガートナーについてもっと読む。
Honeywell Smart Talkは、断片化したコミュニケーションの問題に対処するために開発された統合ワークフォース通信アプリケーションです。1台のデバイスで、音声通話、テキストおよびメディアメッセージング、ユーザーのステータス確認を実現するための高いセキュリティを備えたエンタープライズソリューションです。
品質
シームレスなローミングとオーディオ品質で優れた通話体験を実現
Wi-Fiと携帯電話間のシームレスな通話継続性
通話ごとのネットワークモニタリングとMOS値評価
OPUS、SILKをはじめとする幅広いオーディオコーデックをサポート
セキュリティ
企業情報と従業員データを保護する高度なエンタープライズセキュリティ
音声およびメッセージングの暗号化、TLSおよび相互TLS環境をサポート
コンテナのロックやリモートワイプが可能なモバイルデバイス管理(MDM)対応
ビデオやオーディオのメディアストリームを暗号化する安全なリアルタイム トランスポート プロトコル(RTP)をサポート
互換性
コストを抑えた迅速な導入が可能
100以上のSIPベースのコールサーバー、PBX、ホストプロバイダとの相互運用性
オペレーティングシステム(OS)に依存しない(IOS、Android、Windows)
プラットフォームに依存しない(デスクトップ、ラップトップ、モバイル、タブレット)
LDAPを活用してユーザーを迅速にプロビジョニング
柔軟性
メーカーを問わず、運用や既存のデバイスに合わせて拡張可能
Honeywell Smart Talkの無料デモをご希望のお客さまは、ハネウェルの営業担当者までお問い合わせください。