概要
Honeywell Launcherは、従業員の生産効率を向上させ、ハネウェルのモバイルデバイスに安全な環境を提供します。ユーザーおよび管理者に、安全性の高いロック画面を提供します。Honeywell Launcherを使用すると、以下のことが可能になります。
- ユーザーおよび管理者モードと設定可能なバックグラウンドでPINまたはパスワードによる保護を選択できます。
- PINとパスワードは、業界最高水準の暗号化技術で保護されています。
- コントロールパネルへのアクセスをロックして、ユーザーがデバイスの設定にアクセスしたり変更したりできないようにします。
- ユーザーのアクセスを会社が承認したアプリケーションのみに制限し、ユーザーが許可されていない設定変更を行うことを防ぎます。
- また、Honeywell LauncherとEnterprise Browserを併用することで、単一目的のデバイス設定を行うことができます。
主な特長
Honeywell Launcherは、従業員の生産効率を上げ、ヘルプデスクへの問い合わせを減らし、セキュリティを向上させます。そのしくみ:
- Honeywell Launcherをデバイス上でアクティブにすることで、単一アプリケーションか限られたアプリケーションのセットかを問わず、各エンドユーザーのアプリケーションへのアクセスを制限できます。アクセスレベルは、ニーズに応じで各従業員ごとに承認することができます。これにより、従業員は業務に必要なアプリケーションに集中できるようになります。また、気が散って非生産的な行動につながるようなアプリケーションへのアクセスも防ぐことができます。
- ユーザーにサインインを強制することで、権限のないユーザーがデバイスにアクセスして、注意を要するアプリケーションを使用することを防ぎます。
また、設定を管理者ユーザーに限定することで、ユーザーが信頼できないWi-FiやBluetooth®アクセスポイントに接続することを防ぎます。設定変更を管理することで、作業の中断やヘルプデスクへの問い合わせ、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
管理者ユーザーは、Honeywell Launcherを以下のように設定することができます。
- 単一ユーザーのアプリケーションで動作し、デバイスの電源が入ると同時にアプリケーションを起動する。
- モバイルコンピュータを単一目的デバイスへと変換することで、アプリケーションの終了を防ぐ。
- 信頼できるWi-FiおよびBluetooth接続を定義し、定義済みネットワークへの接続のみを許可する。
- ユーザー定義のPINまたはパスワードの管理。
- 複数のアプリケーションで動作して、アプリケーション間の切り替えを可能にする。
- ユーザーがデバイス上の他のアプリケーションへアクセスしたり、表示したりすることを防ぐ。
Honeywell Launcherは、以下のオペレーティングシステム(OS)を搭載したハネウェル製モバイルコンピュータをサポートしています。
- Windows 10 Enterprise Edition
- Android™
Launcherの詳細について、今すぐお問い合わせください。