ピッキング、入荷、補充、格納などにおけるハンズフリーの音声業務ワークフローを実現
Honeywell Guided Workソリューションは、音声ガイドによる作業フローで、物流センター業務の効率化を実現します。Guided Work は、SAP Business One、Microsoft Dynamics 365、HighJump Warehouse Edgeなどの主要な企業資源計画(ERP)ソフトウェアと統合できるため、既存の倉庫テクノロジーへの投資を活用することができます。
ターンキーソリューション
バンドルは、ピッキングリスト、在庫転送、補充の音声業務を可能にするためにシームレスに統合されています。
Android アプリケーション
互換性のあるAndroid™デバイス上で、音声、スキャン、キーパッドなどの複数のインターフェイスを他のアプリケーションとともに使用することができます。
ハンズフリー&アイズフリー
従業員は紙やスクリーンに頼ることなく、自分の作業だけに集中できるため、生産性、精度、安全性が向上します。
迅速な導入
簡単に統合できるため、迅速な導入が実現。Androidデバイス上の音声技術をすぐに活用することができます。
Honeywell Guided Work By-The-Numbers
生産性の向上
従来のシステムと比べ、最大35%の改善を実現。作業者は常にハンズフリーで商品をピッキングし、タスクを完了させることができるようになりました。
精度の向上
作業者の目は常に作業に集中できるため、正しい商品をすばやく見つけることができ、最大50%のエラー削減につながります。
物流センター各プロセスで機能
ピッキング、入荷、格納、循環棚卸などをオートメーション化することで、業務の全プロセスのおける作業者のトレーニングを容易にします。
統合バンドルソリューション
ハードウェア、ヘッドセット、アプリケーション、ライセンスがゼットになったシンプルはバンドル製品のため、購入、導入、サポートが簡単です。
作業者の満足度と安全性の向上
音声ガイダンスによって作業効率が向上することで、作業者はより直感的に集中して作業することができるようになり、事故の減少にもつながります。
Guided Workの詳細について、今すぐお問い合わせください。