-
ソフトウェア
ソフトウェア
-
プロダクティビティソリューションズ ソフトウェア
プロダクティビティソリューションズ ソフトウェア -
セーフティ
セーフティ
-
-
サービス
サービス
-
サポート
サポート
-
プロダクティビティ
プロダクティビティ -
セーフティ
セーフティ -
センシング・ソリューション
センシング・ソリューション
-
You are browsing the product catalog for
ハネウェルのオートメーションおよびビルディングオートメーション事業は、毎年開催される国際デザインコンテストで「Red Dot」と「iFデザイン」から高い評価を受けています。
Red Dot プロダクト デザイン賞に選ばれた製品は、その革新性、機能性、耐久性を審査員が評価します。iF デザイン賞は、製品デザイン、パッケージ デザイン、インテリア アーキテクチャ、プロフェッショナル コンセプト、ユーザー エクスペリエンスなど、さまざまな分野の功績を称えるものです。
2017年以来、ハネウェルのインダストリアルオートメーションとビルディングオートメーションは、世界中のデザイナーで構成されるユーザーエクスペリエンスデザイン専門チームの貢献により、合わせて101の国際的なデザイン賞を受賞しています。このチームは、顧客インサイト、深い領域知識、ユーザーとの共同設計アプローチを用いて、人間工学的でユーザーフレンドリーな高性能の新製品を設計しています。
「ハネウェルの大きな強みの1つは、顧客の最も差し迫ったニーズに対応する直感的で差別化されたソリューションを設計することです」と、ハネウェル・ユーザー・エクスペリエンス・デザイン担当ディレクターのピート・ホールドクロフト氏は言う。「当社の徹底した新製品開発プロセスは、受賞に値する最終結果とユーザーへの優れた価値につながります。」
今年、ハネウェルは、オートメーション、生産性、安全性に関する製品で11のレッドドット賞と5つのiFデザイン賞を受賞しました。
同社の2024年度受賞ソリューションには以下が含まれる:
- Honeywell 8675i Wearable Barcode Scannerは、ハンズフリー操作用に設計されており、マルチタスクの制限、ケーブルの絡まり、狭いスペースなどの一般的な課題に対応します。ユーザーの好みに応じて、指先または手袋を使用して手の甲に装備できます。Honeywell 8675i グローブを使用すると、振動によるフィードバックが手の甲に伝わります。
- Honeywell ScanPaI EDA10A Tabletは、高速で信頼性の高いデータ アクセスを必要とするフィールド サービスなどの現場で、効果的な通信と高速接続を実現します。頑丈でありながら軽量な構造、5G および Wi-Fi 6、Gorilla Glass 5 タッチスクリーンを備え、偶発的な落下に対して堅牢に保護するように構築されています。
- The 750 Shuttleは、スマートな自動注文処理システムの中核コンポーネントです。幅広い商品を管理する物流業務向けに設計されたシャトルは、優れた信頼性、パフォーマンス、およびプロセスの柔軟性を提供します。軽量設計と非常にコンパクトな形状により、省エネ効果が得られます。
- Honeywell lntelliSort Cross-Belt Sorterは、さまざまなパッケージ タイプを扱う大量の電子商取引、小売、郵便および小包業務向けに構築されています。カスタマイズされた構成により、施設の設置面積を最大限に活用し、テクノロジーで最大限の精度と稼働時間を実現できます。ソーターは、高度な機械学習ベースのコンピューター ビジョンと特許取得済みの動的排出補正を使用しています。可動部品が最小限であるため、エネルギー効率が向上し、運用コストとメンテナンス コストが削減されます。
- Honeywell Midas S2 Gas Detectorは、高度なセンサーと特許取得済みのテクノロジーを採用し、幅広い有毒ガス、周囲ガス、可燃性ガスを検知して、半導体処理、軽工業製造、航空宇宙、廃水処理の作業員と資産を保護します。コンパクトな設計はスペースが限られた場所での使用に適しており、LED ライトがガスの測定値やアラーム レベルを即座に警告します。センサーとポンプをワンクリックで交換できるため、設置の手間とオペレーターのエラーが最小限に抑えられます。
- Honeywell OmniPoint Universal Transmitterは、石油・ガス、石油化学プラント、オフショア環境で、有毒ガスや可燃性ガスの危険から作業員や資産を保護するために使用されます。デバイスとペアリングされたモバイル アプリは、安全情報をリアルタイムで提供し、オペレーターがトランスミッターをリモートで操作できるようにします。これは、手の届きにくい場所にある場合に便利です。このテクノロジーの LED ライト リング デザインは、イベントの優先度が上昇すると緑から赤に変わり、遠くからでも読みやすく視認性があります。
- Honeywell 7500 Reusable Half Mask Respiratorは、塗装、溶接、化学、機械加工の作業員を化学ガス、有機蒸気、粉塵、煙から保護します。医療グレードのエラストマー シリコンと人間工学に基づいて設計された輪郭で作られており、顔の圧力を軽減して均等化し、強力な密閉でユーザーの顔にフィットし、長時間の使用を可能にします。空気力学に基づいた 3D 吸気構造を備えた濾過設計により、他のマスクと比較して吸入抵抗が最大 42% 削減され、快適性が大幅に向上します。
- Honeywell TC300 & TR100 Commercial Thermostat and Wall Moduleは、居住者の快適性の好みにスマートに適応し、施設全体の監視と制御を接続できます。何百時間ものテストを経て、設計が使いやすく、ガイド付きの迅速なセットアップに対応できることを確認しました。
- Honeywell PC300T Label Printerは、バックエンドの工業生産とフロントエンドの小売および医療用に設計されており、熱転写と感熱印刷の両方のモードを提供し、さまざまなラベル タイプをサポートしています。フラット トップ設計により積み重ねが容易で、プリンターが占めるデスクトップ スペースが少なくて済みます。ECO モードでは、ラベルの無駄を 60% 削減できます。
- Honeywell PC45 Label Desktop Printerは、印刷ボタンが 1 つだけのシンプルなデザインで、小売や医療などの厳しい環境のオペレーターにとって使いやすく設計されています。タッチスクリーンが大きく、ユーザー インターフェイスがアップデートされたため、新しいユーザーでも簡単に導入でき、ワークフローのスピードアップにも役立ちます。
- Honeywell MTS Construction Shoeは、厳しい建設現場での衝撃や穴あけに対する優れた保護を提供します。作業中ずっと快適に過ごせるように設計されたこの安全靴は、滑りにくい靴底と防水素材を採用しています。最新の EN 規格に基づいて設計されたこのシューズ シリーズは、優れた通気性、作業者の保護性能の向上、建設現場の課題に対応する耐久性の高いデザインを提供します。
Winner Design Spotlight: ハネウェル8675iウェアラブルバーコードスキャナとグローブ
ハネウェルの8675i ウェアラブルバーコードスキャナを設計する際、チームは自動車製造、流通センター、小売業などの顧客が、作業員が両手を使いながら商品をスキャンできる小型デバイスを必要としていると感じていました。スキャナには、衝撃に耐え、シフト全体をカバーするために十分なパワーが必要で、レーザー照準器が見えないような屋外の日光の下でも、離れた場所からスキャンできる必要がありました。
ハネウェルのシニア ユーザー エクスペリエンス デザイナー、Quinton Theron 氏は、次のように述べています。「お客様はユニークな課題を抱えていました。モバイル デバイスは小型 (65 mm x 30 mm) になる予定だったため、ユーザーにスキャンが上手く行われたかを知らせるディスプレイ画面を設置するスペースがありませんでした。そこで、アイテムのスキャンが成功したかどうかをユーザーにフィードバックする別の方法を設計しました。たとえば、四隅に 4 つの LED ライト インジケーターを配置し、スキャンが成功した場合は緑色に、スキャンが失敗した場合は赤色に、デバイスが Bluetooth に接続している場合は青色に点滅するようにしました。」
また、スキャナは、音を発し、ユーザーの指や手の甲に振動を与えることでフィードバックも提供します。デバイスは軽量で、丸みを帯びたエッジで設計されているため、肌に触れても不快感はありません。金属製のノーズにより、スキャナは、日常的に物にぶつかる可能性のある環境でも耐久性があります。また、「ホットスワップ可能」であるため、デバイスの電源を切らずにバッテリーを交換できます。「これは作業者にとって重要な利点であり、バッテリー残量が少なくなってもワークフローを中断せずに作業を続けることができます」とTheron氏は言います。
8675i バーコード スキャナは、レーザー エイマーが見えにくい高輝度環境で使用されることが多いため、この技術には別の照準方法が必要でした。そこで登場したのが機械式照準設計です。スキャナの側面に 2 つの突起があり、屋内でも屋外でも、照明条件が悪い場合でも、ユーザーはスキャン対象を正確に特定して効率的にスキャンを完了できます。
設計プロセスでは、特定のワークフローではスキャナを手袋に取り付けることを好むユーザーもいることがわかりました。作業員の器用さを高め、手袋の摩耗を最小限に抑えるためには、手のひらが開いている必要がありました。「手袋を設計する際、私たちは何度も試行錯誤し、さまざまな手の大きさを持つ大勢の人を対象にテストしました」とTheron氏は言います。「このソリューションが、顧客すべてにとって快適で使いやすいものであることを確認したかったのです。」"
Learn More
ハネウェルの製品については、Industrial Automation の Web サイトをご覧ください。https://sps.honeywell.com/jp/ja
Let's Connect!
ご登録いただくと、製品アップデート、技術情報、新製品やイベントのご案内、ニュース、アンケート、スペシャルプライス、関連トピックなど、さまざまな情報やご案内を、お電話やメール、その他の電子コミュニケーションを通じて、お客さまのもとへ直接お届けいたします。以下からご登録ください。
Copyright © 2024 Honeywell International Inc