Papel para recibos
Papel para recibos Duratherm
Papel para recibos Duratherm
El papel para recibos de impresión térmica directa Honeywell Duratherm, los consumibles adecuados para todas sus necesidades de impresión de recibos portátiles, produce una calidad de impresión excelente y nítida para texto y gráficos. Los recibos Duratherm se diseñan conjuntamente con las impresoras Honeywell, por lo que puede confiar en un desempeño óptimo y una larga vida útil del cabezal de impresión cuando utilice estos productos juntos.Los recibos Duratherm se almacenan y están disponibles en configuraciones con y sin recubrimiento superior. Son adecuados para la mayoría de aplicaciones de recibos generales. Los productos personalizados, incluidas las etiquetas sin revestimiento, también están disponibles para satisfacer las necesidades exigentes de su aplicación.
- Solo para interiores
- Temp. máx. de servicio 200 °:F
- Baja resistencia química
- Baja resistencia a la abrasión