Ручные терминалы сбора данных
Мобильный терминал сбора данных Dolphin CT60
Мобильный терминал сбора данных Dolphin CT60
Мобильный терминал сбора данных Dolphin™: CT60 с высокой степенью защиты — оптимальное решение для предприятий, которые стремятся максимально эффективно использовать время и повысить производительность труда за счет постоянного подключения к сетям и быстрого сбора данных. В Dolphin CT60 реализован интегрированный и масштабируемый подход, основанный на общей аппаратно-программной платформе Mobility Edge™:, которая значительно облегчает переход на новые версии операционной системы без ущерба для корпоративной безопасности, надежности, производительности и удобства управления. Мобильный терминал сбора данных Dolphin CT60 получил одобрение Android Enterprise Recommended. Это означает, что он отлично защищен, удобен для ив полевых условиях и сохранит свою актуальность на протяжении длительного времени.
- Общая аппаратная платформа и инструменты сопровождения жизненного цикла корпоративного класса обеспечивают интеграцию, воспроизводимость и масштабируемость для быстрой и безопасной разработки, развертывания, управления производительностью и жизненным циклом.
- CT60 XP — это первое устройство корпоративного класса с поддержкой стандарта LTE Advanced и агрегации несущих частот, благодаря чему скорость доступа достигает 300 Мбит/с. Обеспечивает лучшие показатели по покрытию сети, скорости, возможностям подключения в любое время и в любом месте, а также по долговечности.
- Передовой двумерный фотосканер отличается лучшими в своем классе показателями эффективности сбора данных при работе с линейными и двумерными штрихкодами. Дополнительная рукоятка позволяет выбирать наиболее удобный способ сканирования, что способствует снижению утомляемости пользователя.
- Эргономичность, малый вес и прочность Легко помещается в карман Корпус надежно защищает от пыли и водяных брызг (IP65 и IP67) и выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 м и 1000 ударов при падении с высоты 1 м.
- Поддержка ОС от Android 8.1 (O) до Android R. Кроме того, заказчики, использующие ОС Windows, могут перейти на Android без ущерба для надежности и производительности или возможностей управления.
Мобильный терминал сбора данных Honeywell Dolphin CT60 разработан для компаний, которым требуется постоянный и повсеместный оперативный доступ к важным бизнес-приложениям, а также эффективные средства сбора данных. Устройство отличается прочной и долговечной конструкцией для максимальной продолжительности безотказной работы и высокой производительности труда на выезде или в торговом зале. В Dolphin CT60 реализован интегрированный, воспроизводимый и масштабируемый подход, основанный на общей аппаратно-программной платформе Mobility Edge. Это избавляет от ограничений, связанных со сложной интеграцией и негибкими технологиями, без ущерба для корпоративной безопасности, надежности, производительности и удобства управления. Координирование использования множества устройств в масштабах предприятия — трудоемкая и дорогая составляющая процесса управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Созданный на основе единой, динамичной аппаратно-программной платформы, Dolphin CT60 является первым мобильным терминалом сбора данных в серии устройств, которые ускоряют настройку, сертификацию и развертывание мобильных решений в масштабах всего предприятия, упрощают общее управление жизненным циклом и продлевают срок службы. Мобильный терминал сбора данных Dolphin CT60 оснащен средствами управления жизненным циклом, которые значительно упрощают выполнение таких повторяющихся задач, как обновление программного обеспечения, обучение новых сотрудников и управление резервными устройствами, а также помогают сократить вложения в периферийные устройства. У Dolphin CT60 множество функций, благодаря которым работники могут оставаться на связи и сохранять высокую производительность на протяжении всего рабочего дня. Расширенные возможности подключения к сетям облегчают передачу больших файлов, потоковое воспроизведение видео и удаленный доступ к бизнес-приложениям, а емкий аккумулятор обеспечивает работу устройства в течение всей смены. Прочная конструкция выдерживает случайные падения и удары, при этом отличается эргономичностью и малым весом для удобного повседневного использования. Яркий дисплей с сенсорным экраном с диагональю 4,7 дюйма (118 мм) и стеклом Corning®: Gorilla®: Glass легко читается как в помещении, так и под открытым небом и воспринимает касания пальцем (в том числе в перчатке) или стилусом. Благодаря множеству сканеров и функций линейка CT60 отвечает требованиям различных сфер применения и условий выполнения рабочих процессов. Для быстрого сканирования, сбора данных и бесперебойной работы в течение полной смены на складах, при выездном обслуживании, в розничной торговле или на производстве выберите CT60 с проверенным на практике сканером N6603SR и сенсорным экраном со стеклом Gorilla Glass 3 Если вы нуждаетесь в более эффективном сканировании и горячей замене аккумулятора для работы на протяжении нескольких смен, выберите CT60 с модулем сканирования N6703SR и сенсорным экраном со стеклом Gorilla Glass 5, которое отличается высокой устойчивостью к царапинам. Для решения сложных задач с использованием штрихкодов высокой плотности (например, отвечающих требованиям TPD*) в розничной торговле или на производстве выберите CT60 с высокоэффективным сканером N6703HD, возможностью горячей замены аккумулятора и стеклом Gorilla Glass 5.
Features
- Класс корпуса
- Стандартная модель
- Применение
- Розничная торговля
- Дистрибуция
- Перевозки и логистика
- Выездное обслуживание
- Features
- Защищенная модель
- Задел на будущее
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,3 x 3,2 x 0,75 дюйма
- 16 x 8,25 x 1,9 см
Network
- Параметры Bluetooth
- вер. 5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантирована поддержка всех версий ОС Android от 7.1 до 11/R; поддержка версий 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
Memory & Data
- Память
- 32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти / 3 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Процессор
- 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 11,8 см
- 4,7 дюйма
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
Electrical
- Типы аккумуляторов
- Стандартная модель
Environmental
- Storage Temperature Range
- -30 … +70 °C
- -22 … +158 °F
- Влажность при эксплуатации
- 0–95 %
- Operating Temperature
- -4 … +122 °F
- -20 … +50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к ударам
- более 1000 ударов при падении с высоты 1,0 м
- Устойчивость к падениям
- 2,4 м (8 футов) на бетонную поверхность при комнатной температуре, 1,5 м (5 футов) на бетонную поверхность при любой температуре в пределах рабочего диапазона, 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при температуре до -20 ºC (-4 ºF)
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Платформа
- Mobility Edge
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Долговечность
- Защищенная модель, 1,5 м (5 футов)
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Малая дальность (тонкая настройка)
Features
- Класс корпуса
- Стандартная модель
- Применение
- Розничная торговля
- Дистрибуция
- Перевозки и логистика
- Выездное обслуживание
- Features
- Защищенная модель
- Задел на будущее
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,3 x 3,2 x 0,75 дюйма
- 16 x 8,25 x 1,9 см
Network
- Параметры Bluetooth
- вер. 5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантирована поддержка всех версий ОС Android от 7.1 до 11/R; поддержка версий 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
Memory & Data
- Память
- 32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти / 3 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Процессор
- 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 11,8 см
- 4,7 дюйма
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
Electrical
- Типы аккумуляторов
- Стандартная модель
Environmental
- Storage Temperature Range
- -30 … +70 °C
- -22 … +158 °F
- Влажность при эксплуатации
- 0–95 %
- Operating Temperature
- -4 … +122 °F
- -20 … +50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к ударам
- более 1000 ударов при падении с высоты 1,0 м
- Устойчивость к падениям
- 2,4 м (8 футов) на бетонную поверхность при комнатной температуре, 1,5 м (5 футов) на бетонную поверхность при любой температуре в пределах рабочего диапазона, 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при температуре до -20 ºC (-4 ºF)
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Платформа
- Mobility Edge
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Долговечность
- Защищенная модель, 1,5 м (5 футов)
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Малая дальность (тонкая настройка)
- Класс корпуса : Стандартная модель
- Применение : Розничная торговля|Дистрибуция|Перевозки и логистика|Выездное обслуживание
- Features : Защищенная модель|Задел на будущее
- Габаритные размеры : 6,3 x 3,2 x 0,75 дюйма|16 x 8,25 x 1,9 см
- Параметры Bluetooth : вер. 5.0
- Operating System : Гарантирована поддержка всех версий ОС Android от 7.1 до 11/R; поддержка версий 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
- Память : 32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ|32 Гбайт флеш-памяти / 3 Гбайт ОЗУ
- Процессор : 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея : 11,8 см|4,7 дюйма
- Разрешение дисплея : 1280 x 720
- Типы аккумуляторов : Стандартная модель
- Storage Temperature Range : -30 … +70 °C|-22 … +158 °F
- Влажность при эксплуатации : 0–95 %
- Operating Temperature : -4 … +122 °F|-20 … +50 °C
- Устойчивость к ударам : более 1000 ударов при падении с высоты 1,0 м
- Устойчивость к падениям : 2,4 м (8 футов) на бетонную поверхность при комнатной температуре, 1,5 м (5 футов) на бетонную поверхность при любой температуре в пределах рабочего диапазона, 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при температуре до -20 ºC (-4 ºF)
- Срок гарантии : 1 год
- Платформа : Mobility Edge
- Положение камеры : Только с задней стороны
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN
- Тип операционной системы : Android
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Долговечность : Защищенная модель, 1,5 м (5 футов)
- Дальность сканирования : Стандартная дальность|Малая дальность (тонкая настройка)