Beam Style Load Cells
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
- Промышленность
- Продукция для испытаний и измерений
- Load Cells
- Beam Style Load Cells
Beam Style Load Cells
Steel or aluminum sensors feature impressive measuring accuracy for even very low bending forces & small dimensions for easy system integration.
Honeywell offers two types of economical beam style load cells, built either of one-piece, nickel plated carbon alloy steel or aluminum. Both offer impressive measuring accuracies to measure even very low bending forces and small dimensions for easy integration into existing systems. Integral cables are included with each model. If you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc