S & Z Beam Style Load Cells
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
- Промышленность
- Продукция для испытаний и измерений
- Load Cells
- S & Z Beam Style Load Cells
S & Z Beam Style Load Cells
Economical designs combine a compact form with high precision to produce a superior tension force transducer; 20 kg to 1000 kg, 1000 kg to 20000 kg.
Honeywell S and Z type beam load cells combine both a compact form and high precision to produce a superior tension force transducer. The one-piece S-shaped design is constructed of one-piece, nickel-plated alloy steel and achieves maximum non-linearity of 0.02% or 0.03% in load ranges from 20 kg to 20000 kg.
If you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc