Ручные терминалы сбора данных
Мобильный терминал сбора данных CN80
Мобильный терминал сбора данных CN80
Благодаря возможностям ввода данных с помощью сенсорного экрана и клавиатуры мобильный терминал сбора данных Honeywell Dolphin™: CN80 может помочь повысить скорость и точность выполнения операций, а также подготовиться к будущему. Этот прочный мобильный терминал сбора данных на базе Android™: оснащается как емкостным сенсорным экраном, так и физическими клавишами для ввода данных в периоды пиковой нагрузки даже в суровых условиях эксплуатации. Dolphin CN80 получил одобрение Android Enterprise Recommended. Это означает, что он отличается высокой прочностью, предназначен для легкого развертывания в полевых условиях и сохранит актуальность на протяжении длительного срока службы.
- Аппаратная платформа Mobility Edge и инструменты сопровождения жизненного цикла корпоративного класса обеспечивают интеграцию, воспроизводимость и масштабируемость для быстрой и безопасной разработки, развертывания, управления производительностью и жизненным циклом.
- Созданный на платформе Mobility Edge компьютер CN80G получил престижную маркировку STIG (Руководство по технической реализации мер обеспечения безопасности) от Агентства информационной безопасности Министерства обороны (DISA) за свои возможности в области безопасности. Это признание со стороны DISA и Министерства обороны США подтверждает наличие передовых приложений и инструментов безопасности, которые входят в состав CN80G, обеспечивая безопасность ваших данных на протяжении всего срока службы устройства.
- Крупный сенсорный экран и клавиатура (цифровая на 23 клавиши или буквенная, QWERTY, на 40 клавиш) позволяют использовать как старые приложения, поддерживающие только ввод с клавиатуры, так и новейшие приложения со вводом с помощью сенсорного экрана. С помощью клавиатуры ввод данных может осуществляться в самых суровых условиях, что гарантирует стабильно эффективную работу.
- Расширенные функции считывания и декодирования линейных и двумерных штрихкодов на расстоянии от 0,15 до 15,2 м соответствуют стандартным требованиям для современных складов. В целях повышения гибкости и удобства работы можно дополнительно приобрести рукоятку для сканирования пистолетного типа.
- Конструкция с высокой степенью защиты выдерживает многократные падения на бетон с высоты 3,0 м и 2000 ударов при падении с высоты 1,0 м. Устройство защищено от попадания пыли и воды (степень защиты IP65/IP67). Специальные модели мобильного терминала сбора данных для холодных складов и в пожаробезопасном исполнении предназначены для эксплуатации в условиях, в которых использование других устройств невозможно.
- Ваши капиталовложения в CN80 надежно защищены благодаря поддержке пяти поколений ОС Android начиная с Android 8 (O). При подключении к программе обслуживания Honeywell Sentinel заказчику предоставляется доступ к обновлениям безопасности на срок до двух лет с даты выпуска последнего пакета исправлений Google.
Компании-поставщики логистических, складских и выездных услуг переходят на устройства на основе Android, а также заменяют устройства с клавиатурой современными мобильными устройствами с сенсорными экранами. Однако многие старые приложения не предназначены для работы с сенсорными экранами, поэтому клавиатура по-прежнему остается необходимым инструментом ввода данных. К счастью, мы можем предложить своим заказчикам надежно защищенный мобильный терминал сбора данных, способный решить эту проблему. Dolphin CN80 одновременно оснащен крупным и ярким сенсорным экраном диагональю 4,2 дюйма (10,7 см) и цифровой или буквенной клавиатурой, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий для текущих задач способ ввода данных, а в будущем — переходить на современные приложения с поддержкой сенсорного ввода. В Dolphin CN80 реализован интегрированный, воспроизводимый и масштабируемый подход, основанный на общей аппаратно-программной платформе Mobility Edge Honeywell. Это избавляет от ограничений, связанных со сложной интеграцией и негибкими технологиями, без ущерба для корпоративной безопасности, надежности, производительности и удобства управления. Если на предприятии одновременно используется множество устройств, то процесс управления корпоративной ИТ-инфраструктурой становится трудоемким и дорогим. Платформа Honeywell Mobility Edge помогает ускорить процессы подготовки к работе, сертификации и развертывания на предприятии. Dolphin CN80 поддерживает расширенный жизненный цикл, охватывающий пять версий ОС Android, гарантируя максимальный возврат капиталовложений и снижение общей стоимости владения. Мощные инструменты корпоративного класса для сопровождения жизненного цикла также упрощают выполнение часто повторяющихся задач, например обновление программного обеспечения, обучение новых сотрудников и управление резервными устройствами. Кроме того, имеющий сверхвысокую степень защиты терминал Dolphin CN80 оснащен быстрым процессором, усовершенствованным сканером линейных и двумерных штрихкодов и аккумулятором большой емкости, который позволяет мобильному терминалу сбора данных работать без подзарядки в два раза дольше по сравнению с устройствами предыдущих поколений. Работники всегда остаются на связи и сохраняют высокую производительность на протяжении нескольких смен.
Features
- Применение
- Распределение топлива
- Выездное обслуживание
- Транспорт и логистика
- Класс корпуса
- Стандарт
- Features
- С улучшенной защитой
- Перспективность
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- 32 ГБ флэш-памяти/4 ГБ ОЗУ
- 32 ГБ флэш-памяти/3 ГБ ОЗУ
Hardware
- Разрешение дисплея
- 854 x 480
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 10,67 см
- 4,2 дюйма
Environmental
- Storage Temperature Range
- - 22…158 °F
- - 30…70 °C
- Operating Temperature
- - 20…50 °С
- - 4…122 °F
- Влажность при эксплуатации
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 3 м (10 футов) на бетон при комнатной температуре, 1,8 м (6 футов) на бетон в диапазоне температур, 1,6 м (5 футов) на бетон до -30 ºC (-22 °F)
- Устойчивость к ударам
- Более 2000 падений с высоты 1,0 м (3,3 фута)
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Дальность сканирования
- Длинный диапазон
- Стандартный диапазон
- Платформа
- Mobility Edge
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Клавиатура
- QWERTY
- Числовой
- Положение камеры
- Только для чтения
- Долговечность
- Сверхпрочный 2,4 м (8 футов)
Features
- Применение
- Распределение топлива
- Выездное обслуживание
- Транспорт и логистика
- Класс корпуса
- Стандарт
- Features
- С улучшенной защитой
- Перспективность
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- 32 ГБ флэш-памяти/4 ГБ ОЗУ
- 32 ГБ флэш-памяти/3 ГБ ОЗУ
Hardware
- Разрешение дисплея
- 854 x 480
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 10,67 см
- 4,2 дюйма
Environmental
- Storage Temperature Range
- - 22…158 °F
- - 30…70 °C
- Operating Temperature
- - 20…50 °С
- - 4…122 °F
- Влажность при эксплуатации
- 0–95 %
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 3 м (10 футов) на бетон при комнатной температуре, 1,8 м (6 футов) на бетон в диапазоне температур, 1,6 м (5 футов) на бетон до -30 ºC (-22 °F)
- Устойчивость к ударам
- Более 2000 падений с высоты 1,0 м (3,3 фута)
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Дальность сканирования
- Длинный диапазон
- Стандартный диапазон
- Платформа
- Mobility Edge
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Клавиатура
- QWERTY
- Числовой
- Положение камеры
- Только для чтения
- Долговечность
- Сверхпрочный 2,4 м (8 футов)
- Применение : Распределение топлива|Выездное обслуживание|Транспорт и логистика
- Класс корпуса : Стандарт
- Features : С улучшенной защитой|Перспективность
- Operating System : Android 8
- Память : 32 ГБ флэш-памяти/4 ГБ ОЗУ|32 ГБ флэш-памяти/3 ГБ ОЗУ
- Разрешение дисплея : 854 x 480
- Процессор : Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Размер дисплея : 10,67 см|4,2 дюйма
- Storage Temperature Range : - 22…158 °F|- 30…70 °C
- Operating Temperature : - 20…50 °С|- 4…122 °F
- Влажность при эксплуатации : 0–95 %
- Устойчивость к падениям : 3 м (10 футов) на бетон при комнатной температуре, 1,8 м (6 футов) на бетон в диапазоне температур, 1,6 м (5 футов) на бетон до -30 ºC (-22 °F)
- Устойчивость к ударам : Более 2000 падений с высоты 1,0 м (3,3 фута)
- Срок гарантии : 1 год
- Дальность сканирования : Длинный диапазон|Стандартный диапазон
- Платформа : Mobility Edge
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN
- Тип операционной системы : Android
- Клавиатура : QWERTY|Числовой
- Положение камеры : Только для чтения
- Долговечность : Сверхпрочный 2,4 м (8 футов)