Ручные терминалы сбора данных
Мобильный терминал сбора данных CT40
Мобильный терминал сбора данных CT40
Мобильный терминал сбора данных Dolphin™: CT40 на базе Android™: и платформы Mobility Edge™: — это элегантное устройство корпоративного класса с полностью сенсорным интерфейсом, созданное для использования в таких сферах, как розничная торговля, перевозки и логистика (малые грузы) и прямые поставки со склада. Оно призвано помочь компаниям бесперебойно обслуживать клиентов и оптимизировать такие рабочие процессы, как поиск товарных запасов в торговом зале, управление товарными запасами в служебных помещениях, обслуживание покупателей в торговом зале и комплектование заказов для получения в магазине или доставки на дом. Мобильный терминал сбора данных Dolphin CT40 получил одобрение Android Enterprise Recommended. Это означает, что он отлично защищен, удобен для развертывания в полевых условиях и сохранит свою актуальность на протяжении длительного времени.
- Благодаря передовым инструментам управления корпоративного класса, реализованным в платформе Mobility Edge, процедуру тестирования и сертификации нужных приложений достаточно выполнить только один раз. Это позволяет ускорить их развертывание в масштабах предприятия, оптимизировать рабочие характеристики устройств, упростить обслуживание и продлить общий жизненный цикл продукта.
- На выбор предлагаются три модуля сканирования: для ускорения считывания данных или увеличения дальности считывания, в том числе под открытым небом; можно выбрать модуль с удобным светодиодным целеуказателем зеленого цвета или с лазерным целеуказателем, проецирующим четкую рамку красного цвета.
- Прочный, элегантный и эргономичный терминал Dolphin CT40 отличается малым весом — он удобно ложится в ладонь и гарантирует производительную работу на протяжении всего рабочего дня.
- Полная совместимость и интеграция с приложениями Honeywell и сторонних разработчиков, включая MDM, Push to Talk и VoIP, для максимальной эффективности и защиты капиталовложений.
- Надежная защита капиталовложений за счет поддержки до пяти поколений ОС Android, начиная с Android 7.1 (N). При подключении к программе обслуживания Honeywell Sentinel заказчику предоставляется доступ к обновлениям безопасности на срок до двух лет с даты выпуска последнего пакета исправлений Google.
Сегодня предприятия розничной торговли сталкиваются с большими трудностями, связанными с изменением покупательских предпочтений и необходимостью выполнения многоканальных заказов. И хотя доля интернет-заказов растет, более 90 % розничных продаж все еще приходится на традиционные магазины. Поэтому сотрудники и мобильные работники предприятий розничной торговли нуждаются в мобильных устройствах, которые позволят им быстро и качественно обслуживать покупателей. Представляем мобильный терминал сбора данных Dolphin CT40. Разработанный для сотрудников предприятий розничной торговли и других высокомобильных работников, легкий и эргономичный Dolphin CT40 представляет собой стильное устройство корпоративного класса с полностью сенсорным управлением, которое помогает повысить производительность труда в торговом зале, служебных помещениях, на складе или в службе доставки. Dolphin CT40 создан на платформе Honeywell Mobility Edge и отличается более продолжительным жизненным циклом, охватывающим пять поколений ОС Android, что гарантирует низкую общую стоимость владения и максимальную окупаемость вложений для заказчиков. Благодаря передовым инструментам корпоративного класса для управления жизненным циклом, реализованным в платформе Mobility Edge, процедуру тестирования и сертификации нужных приложений достаточно выполнить только один раз. Это позволяет ускорить их развертывание в масштабах предприятия, оптимизировать рабочие характеристики устройств, упростить обновление программного обеспечения, обучение и обслуживание и продлить общий жизненный цикл продукта. Dolphin CT40 совместим с широким спектром приложений Honeywell и стороннего программного обеспечения и множеством принадлежностей. Этот мобильный терминал сбора данных — не просто физическое устройство, а интегрированное решение для розничной торговли и работы на выезде (не связанной с тяжелыми условиями) — от производственных линий и внутренних операций до логистики и доставки товаров. Мощный и надежно защищенный мобильный терминал сбора данных Dolphin CT40 оснащен высокопроизводительным 8-ядерным процессором и поддерживает подключение к сетям Wi-Fi и сетям сотовой связи стандарта 4G LTE, обеспечивая быстрый доступ к критически важной для работников информации, когда она им необходима. Прочный корпус и экран со стеклом Corning®: Gorilla®: Glass 5 помогают защитить устройство от случайных падений, а благодаря элегантному и эргономичному дизайну мобильный терминал сбора данных удобно лежит в руке, гарантируя комфортную эксплуатацию в течение всего дня.
Features
- Класс корпуса
- Стандартная модель
- Применение
- Перевозки и логистика
- Розничная торговля
- Features
- Задел на будущее
- Эргономичность
Dimensions
- Габаритные размеры
- 16,2 x 7,7 x 1,82 см
- 6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма
Software & Firmware
- Operating System
- Android
Memory & Data
- Память
- 32 Гбайт флеш-памяти / 2 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Размер дисплея
- 12,7 см
- 5 дюймов
- Процессор
- 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Storage Temperature Range
- -22 … +158 °F
- -30 … +70 °C
- Operating Temperature
- -20 … +50 °C
- -4 … +122 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м (4 фута)
- Устойчивость к ударам
- выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Долговечность
- Защищенная модель, 1,2 м (4 фута)
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Mobility Edge
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
Features
- Класс корпуса
- Стандартная модель
- Применение
- Перевозки и логистика
- Розничная торговля
- Features
- Задел на будущее
- Эргономичность
Dimensions
- Габаритные размеры
- 16,2 x 7,7 x 1,82 см
- 6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма
Software & Firmware
- Operating System
- Android
Memory & Data
- Память
- 32 Гбайт флеш-памяти / 2 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Размер дисплея
- 12,7 см
- 5 дюймов
- Процессор
- 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Storage Temperature Range
- -22 … +158 °F
- -30 … +70 °C
- Operating Temperature
- -20 … +50 °C
- -4 … +122 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м (4 фута)
- Устойчивость к ударам
- выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Долговечность
- Защищенная модель, 1,2 м (4 фута)
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Mobility Edge
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Класс корпуса : Стандартная модель
- Применение : Перевозки и логистика|Розничная торговля
- Features : Задел на будущее|Эргономичность
- Габаритные размеры : 16,2 x 7,7 x 1,82 см|6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма
- Operating System : Android
- Память : 32 Гбайт флеш-памяти / 2 Гбайт ОЗУ|32 Гбайт флеш-памяти / 4 Гбайт ОЗУ
- Разрешение дисплея : 1280 x 720
- Размер дисплея : 12,7 см|5 дюймов
- Процессор : 8-ядерный ЦП Qualcomm Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
- Влажность при эксплуатации : 10–90 %
- Storage Temperature Range : -22 … +158 °F|-30 … +70 °C
- Operating Temperature : -20 … +50 °C|-4 … +122 °F
- Устойчивость к падениям : Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м (4 фута)
- Устойчивость к ударам : выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
- Срок гарантии : 1 год
- Тип операционной системы : Android
- Дальность сканирования : Стандартная дальность
- Положение камеры : Только с задней стороны
- Долговечность : Защищенная модель, 1,2 м (4 фута)
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Платформа : Mobility Edge
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN