Ручные терминалы сбора данных
Мобильный терминал сбора данных CT40 XP
Мобильный терминал сбора данных CT40 XP
CT40 XP — это комплексное решение для сотрудников магазинов и других мобильных сотрудников, позволяющее беспрепятственно выполнять повседневные операции, начиная с поиска товарных запасов и выкладки товаров внутри торговой точки и заканчивая доставкой «на последней миле», логистикой и т. п.
- Благодаря инструментам управления корпоративного класса, реализованным в платформе Mobility Edge, процедуру тестирования и сертификации нужных приложений достаточно выполнить только один раз. Это позволяет ускорить их развертывание в масштабах предприятия, оптимизировать рабочие характеристики устройств, упростить их обслуживание и продлить жизненный цикл.
- Созданный на платформе Mobility Edge компьютер CT40 XP получил престижную маркировку STIG (Руководство по технической реализации мер обеспечения безопасности) от Агентства информационной безопасности Министерства обороны (DISA) за свои возможности в области безопасности. Это признание со стороны DISA и Министерства обороны США подтверждает наличие передовых приложений и инструментов безопасности, которые входят в состав CT40XP, обеспечивая безопасность ваших данных на протяжении всего срока службы устройства.
- Быстрый и точный сбор данных на расстоянии от нескольких сантиметров до 10 м с помощью инновационного сканера Honeywell FlexRange, 13-мегапиксельной камеры с автофокусом и 8-мегапиксельной фронтальной камеры.
- Функция поиска потерянного устройства при разряженном аккумуляторе с помощью второго маячка BLE предотвращает снижение производительности труда. Возможность замены аккумулятора в режиме ожидания позволяет не прерывать производственные операции.
- Оптимальный баланс эргономики и защищенности. Использование защитного чехла значительно снижает износ. Удобная зарядка аккумулятора без снятия чехла.
- Полная совместимость и интеграция с приложениями Honeywell и приложениями сторонних разработчиков, включая MDM, Push to Talk и VoIP, для максимальной эффективности и защиты капиталовложений заказчиков.
Сейчас люди делают покупки и в обычных магазинах, и в Интернете. В результате недавнего стремительного роста электронной коммерции стала очевидной необходимость оснащения сотрудников магазинов и высокомобильных работников устройствами, обеспечивающими высокую скорость и точность обслуживания, а также возможности предоставления покупателям нужной информации. Мобильный терминал сбора данных CT40 XP построен на платформе Honeywell Mobility Edge™ и представляет собой универсальное мобильное устройство корпоративного класса с усиленной конструкцией, которая повышает производительность труда, безопасность и продлевает срок службы. Благодаря встроенному современному сканеру Honeywell FlexRange™ терминал CT40 XP способен считывать штрихкоды на расстоянии от нескольких сантиметров до 10 м. Он легче и компактнее, а также оснащен передней 8-мегапиксельной камерой. Дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей может использоваться для группового обучения, удаленного наблюдения и решения многих других задач. Потерянные или оставленные не на своем месте устройства вызывают простои в работе и представляют угрозу безопасности. Функция “Device Finder” (Поиск устройств) позволяет с легкостью находить утерянные терминалы CT40 XP, даже если их аккумуляторы разряжены. Это помогает защитить капиталовложения и повысить эффективность эксплуатации. При использовании CT40 XP отсутствует проблема простоев из-за разрядки аккумуляторов устройств. Возможность «теплой» замены позволяет заменять аккумуляторы без перезагрузки операционной системы. Благодаря прочному корпусу устройство выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 м. Это означает, что терминал EDA61K будет безопасно и бесперебойно работать в течение многих лет, обеспечивая максимальную окупаемость вложенных в него средств. CT40 XP оснащается мощным процессором Qualcomm® с возможностью обновления до Android™ 11 и отвечает требованиям Android Enterprise Recommended (AER). Устройство поддерживает обновление до Android 12 (S) и 13 (T) вплоть до 2030 года.
Features
- Камера
- 8-мегапиксельная фронтальная камера
- 13-мегапиксельная цветная камера
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма
- 162 x 77 x 18,2 мм
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
- Параметры GPS
- спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантировано использование версии Android от 9.1 до 11/R (как минимум)
Memory & Data
- Память
- ОЗУ DDR4x 4 Гбайт, флеш-память 32 Гбайт
Hardware
- Размер дисплея
- 5 дюймов
- 12,7 см
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1080
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm® Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
Electrical
- Battery Type
- литий-ионный, 3,85 В, 4020 мА·ч
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 % (без конденсации).
- Storage Temperature Range
- –30 °C...70 °C
- –22 °F...158 °F
- Operating Temperature
- –4 °F...122 °F
- –20 °C...50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м при температуре от –10 °C до +50 °C.
- при использовании с защитным резиновым чехлом выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м (6 футов) согласно стандарту MIL-STD-810G
- Устойчивость к ударам
- выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
- Классы защиты
- IP65
- IP67
Service Terms
- Срок гарантии
- Один год заводской гарантии
Others
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Платформа
- Mobility Edge
- Положение камеры
- Фронтальная и задняя камеры
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- FlexRange FR
Features
- Камера
- 8-мегапиксельная фронтальная камера
- 13-мегапиксельная цветная камера
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма
- 162 x 77 x 18,2 мм
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
- Параметры GPS
- спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантировано использование версии Android от 9.1 до 11/R (как минимум)
Memory & Data
- Память
- ОЗУ DDR4x 4 Гбайт, флеш-память 32 Гбайт
Hardware
- Размер дисплея
- 5 дюймов
- 12,7 см
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1080
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm® Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
Electrical
- Battery Type
- литий-ионный, 3,85 В, 4020 мА·ч
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 % (без конденсации).
- Storage Temperature Range
- –30 °C...70 °C
- –22 °F...158 °F
- Operating Temperature
- –4 °F...122 °F
- –20 °C...50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м при температуре от –10 °C до +50 °C.
- при использовании с защитным резиновым чехлом выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м (6 футов) согласно стандарту MIL-STD-810G
- Устойчивость к ударам
- выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
- Классы защиты
- IP65
- IP67
Service Terms
- Срок гарантии
- Один год заводской гарантии
Others
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Тип операционной системы
- Android
- Платформа
- Mobility Edge
- Положение камеры
- Фронтальная и задняя камеры
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- FlexRange FR
- Камера : 8-мегапиксельная фронтальная камера|13-мегапиксельная цветная камера
- Габаритные размеры : 6,4 x 3,0 x 0,7 дюйма|162 x 77 x 18,2 мм
- Параметры Bluetooth : V5.0
- Параметры GPS : спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
- Operating System : Гарантировано использование версии Android от 9.1 до 11/R (как минимум)
- Память : ОЗУ DDR4x 4 Гбайт, флеш-память 32 Гбайт
- Размер дисплея : 5 дюймов|12,7 см
- Разрешение дисплея : 1920 x 1080
- Процессор : Восьмиядерный Qualcomm® Snapdragon™ 660, 2,2 ГГц
- Battery Type : литий-ионный, 3,85 В, 4020 мА·ч
- Влажность при эксплуатации : 5–95 % (без конденсации).
- Storage Temperature Range : –30 °C...70 °C|–22 °F...158 °F
- Operating Temperature : –4 °F...122 °F|–20 °C...50 °C
- Устойчивость к падениям : выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м при температуре от –10 °C до +50 °C.|при использовании с защитным резиновым чехлом выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,8 м (6 футов) согласно стандарту MIL-STD-810G
- Устойчивость к ударам : выдерживает 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м
- Классы защиты : IP65|IP67
- Срок гарантии : Один год заводской гарантии
- Долговечность : Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN
- Тип операционной системы : Android
- Платформа : Mobility Edge
- Положение камеры : Фронтальная и задняя камеры
- Дальность сканирования : Стандартная дальность|FlexRange FR