Ручные терминалы сбора данных
Мобильный терминал сбора данных CT60 XP
Мобильный терминал сбора данных CT60 XP
Модель CT60 XP создана для высокомобильных рядовых работников и руководителей, работа которых связана с выполнением большого количества операций сканирования и требует безопасного сбора и обработки данных. Устройство CT60 XP входит в семейство продуктов CT60; это флагманская линейка в сегменте защищенных терминалов сбора данных в ассортименте Honeywell. Оно построено на мобильной платформе Mobility Edge, отличается улучшенной защищенностью, самой низкой в классе общей стоимостью владения и самым продолжительным жизненным циклом среди систем на базе Android. CT60 XP оснащается современным высокоэффективным фотосканером FlexRange — самым компактным в своем классе.
- Созданный на платформе Mobility Edge компьютер CT60 XP получил престижную маркировку STIG (Руководство по технической реализации мер обеспечения безопасности) от Агентства информационной безопасности Министерства обороны (DISA) за свои возможности в области безопасности. Это признание со стороны DISA и Министерства обороны США подтверждает наличие передовых приложений и инструментов безопасности, которые входят в состав CT40XP, обеспечивая безопасность ваших данных на протяжении всего срока службы устройства.
- Общая аппаратная платформа и инструменты сопровождения жизненного цикла корпоративного класса обеспечивают интеграцию, воспроизводимость и масштабируемость для быстрой и безопасной разработки, развертывания, управления производительностью и жизненным циклом.
- Поддержка пяти поколений ОС Android, начиная с Android 9 (P). Кроме того, заказчики, использующие ОС Windows, могут перейти на Android без ущерба для надежности и производительности или возможностей управления.
- CT60 XP — это первое устройство корпоративного класса с поддержкой стандарта LTE Advanced и агрегации несущих частот, благодаря чему скорость доступа достигает 300 Мбит/с. Обеспечивается улучшенное покрытие, возможности подключения в любое время и в любом месте и долгий срок службы устройства.
- Устройство оснащается полнофункциональным фотосканером FlexRange с увеличенной дальностью считывания. Он отличается выдающимися характеристиками сканирования и самыми компактными в классе размерами. Дополнительная рукоятка позволяет выбирать наиболее удобный способ сканирования, что способствует снижению утомляемости пользователя.
- Эргономичность, малый вес и прочность Легко помещается в карман Корпус надежно защищает от пыли и водяных брызг (IP65 и IP68) и выдерживает многократные удары при падении на бетонный пол с высоты 2,4 м и 2000 ударов при падении с высоты 1,0 м.
Терминал сбора данных Honeywell CT60 XP создан для пользователей, которые много перемещаются и нуждаются в оперативном доступе к важным рабочим приложениям и эффективном сборе данных. Прочная и долговечная конструкция устройства обеспечивает максимальное время безотказной работы и высокую производительность при работе на выезде или в торговом зале. CT60 XP на платформе Mobility Edge обеспечивает высокомобильных рядовых сотрудников и руководителей средствами для безопасного сбора и обработки данных. CT60 XP — защищенное устройство с полностью сенсорным управлением, которое отличается лучшей в своем классе общей стоимостью владения, защищенностью и жизненным циклом, а также поддерживает совместимость с Android S. Координирование использования множества устройств в масштабах предприятия — трудоемкая и дорогая составляющая процесса управления корпоративной ИТ-инфраструктурой. Терминал сбора данных CT60 XP, построенный на платформе Mobility Edge, позволяет ускорить процессы подготовки к работе, сертификации и развертывания мобильных решений на предприятии, упростить управление жизненным циклом и продлить срок службы устройства. CT60 XP, оснащенный инструментами сопровождения жизненного цикла корпоративного класса, призван упростить частые обновления программного обеспечения, обучение новых сотрудников, управление парком запасных устройств, а также помочь уменьшить инвестиции в периферийные устройства. Высокотехнологичные средства подключения к сетям облегчают передачу больших файлов, воспроизведение потокового видео и высокоскоростной удаленный доступ к рабочим приложениям, а аккумулятор большой емкости позволяет использовать терминал на протяжении всей рабочей смены. Прочная конструкция выдерживает случайные падения и удары, при этом отличается эргономичностью и малым весом для удобного повседневного использования. Яркий дисплей с сенсорным экраном с диагональю 4,7" (118 мм) и стеклом Corning® Gorilla® легко читается как в помещении, так и на улице и воспринимает касания пальцем (в том числе в перчатке) или стилусом. Для быстрого сканирования штрихкодов и сбора данных с дальнего расстояния CT60 XP оснащается интегрированным фотосканером Mobility Edge FlexRange с сенсорным экраном и стеклом Gorilla Glass 5. Кроме того, функция замены аккумулятора в режиме ожидания обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение многих смен. Для считывания штрихкодов высокой плотности в непростых условиях применения (где требуется соблюдение требований директивы TPD*), например в розничной торговле или на производстве, подойдет терминал CT60 XP с высокоэффективным фотосканером N6703HD, функцией замены аккумулятора в режиме ожидания и стеклом Gorilla glass 5. CT60 XP оснащается современным производительным фотосканером FlexRange — самым компактным в своем классе. Узнайте больше о том, чего можно достичь с помощью CT60 XP и решений Honeywell для управления рабочими процессами.
Features
- Камера
- 13-мегапиксельная цветная камера
Dimensions
- Габаритные размеры
- 161 x 84 x 20,5 мм
- 6,3 x 3,3 x 0,8 дюйма
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Honeywell SDK для Android
- Линейные и двумерные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- Bluetooth вер. 5.0 и поддержка BLE
- Параметры GPS
- Спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантированная совместимость со всеми версиями Android от 9 до 11; совместимость с версиями Android 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
Memory & Data
- Память
- ОЗУ 4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флэш-памяти
Hardware
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Размер дисплея
- 4,7 дюйма
- 118 мм
Electrical
- Battery Type
- литий-ионный, 3,6 В, 4040 мА·ч
Environmental
- Storage Temperature Range
- –22 °F...158 °F
- –30 °C...70 °C
- Влажность при эксплуатации
- Относительная влажность от 0–95 % без конденсации
- Operating Temperature
- –4 °F...122 °F
- –20 °C...50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –20 °C...50 °C (–4 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G
- Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –0 °C...50 °C (32 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G — в корпусе, выдерживающем дезинфекцию.
- Устойчивость к ударам
- Выдерживает более 2000 ударов при падении с высоты 1 м (3,3 фута) в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32
- Классы защиты
- IP65
- IP68
Service Terms
- Срок гарантии
- Один год заводской гарантии
Others
- Тип операционной системы
- Android
- Платформа
- Mobility Edge
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Дальность сканирования
- FlexRange FR
- Стандартная дальность
- Долговечность
- Сверхпрочный, выдерживает падение с 2,4 м (8 футов)
- Сеть
- WLAN/WWAN
- WLAN
Features
- Камера
- 13-мегапиксельная цветная камера
Dimensions
- Габаритные размеры
- 161 x 84 x 20,5 мм
- 6,3 x 3,3 x 0,8 дюйма
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Honeywell SDK для Android
- Линейные и двумерные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- Bluetooth вер. 5.0 и поддержка BLE
- Параметры GPS
- Спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
Software & Firmware
- Operating System
- Гарантированная совместимость со всеми версиями Android от 9 до 11; совместимость с версиями Android 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
Memory & Data
- Память
- ОЗУ 4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флэш-памяти
Hardware
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Размер дисплея
- 4,7 дюйма
- 118 мм
Electrical
- Battery Type
- литий-ионный, 3,6 В, 4040 мА·ч
Environmental
- Storage Temperature Range
- –22 °F...158 °F
- –30 °C...70 °C
- Влажность при эксплуатации
- Относительная влажность от 0–95 % без конденсации
- Operating Temperature
- –4 °F...122 °F
- –20 °C...50 °C
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –20 °C...50 °C (–4 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G
- Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –0 °C...50 °C (32 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G — в корпусе, выдерживающем дезинфекцию.
- Устойчивость к ударам
- Выдерживает более 2000 ударов при падении с высоты 1 м (3,3 фута) в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32
- Классы защиты
- IP65
- IP68
Service Terms
- Срок гарантии
- Один год заводской гарантии
Others
- Тип операционной системы
- Android
- Платформа
- Mobility Edge
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Положение камеры
- Только с задней стороны
- Дальность сканирования
- FlexRange FR
- Стандартная дальность
- Долговечность
- Сверхпрочный, выдерживает падение с 2,4 м (8 футов)
- Сеть
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Камера : 13-мегапиксельная цветная камера
- Габаритные размеры : 161 x 84 x 20,5 мм|6,3 x 3,3 x 0,8 дюйма
- Возможности декодирования : Honeywell SDK для Android|Линейные и двумерные штрихкоды
- Параметры Bluetooth : Bluetooth вер. 5.0 и поддержка BLE
- Параметры GPS : Спутниковый приемник ГНСС с одновременным приемом сигналов GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou
- Operating System : Гарантированная совместимость со всеми версиями Android от 9 до 11; совместимость с версиями Android 12 и 13 будет реализована по мере возможности.
- Память : ОЗУ 4 Гбайт (DDR4), 32 Гбайт флэш-памяти
- Процессор : Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Разрешение дисплея : 1280 x 720
- Размер дисплея : 4,7 дюйма|118 мм
- Battery Type : литий-ионный, 3,6 В, 4040 мА·ч
- Storage Temperature Range : –22 °F...158 °F|–30 °C...70 °C
- Влажность при эксплуатации : Относительная влажность от 0–95 % без конденсации
- Operating Temperature : –4 °F...122 °F|–20 °C...50 °C
- Устойчивость к падениям : Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –20 °C...50 °C (–4 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G|Падение с высоты 2,4 м (8 футов) на бетон при температуре –0 °C...50 °C (32 °F...122 °F) согласно стандарту MILSTD 810G — в корпусе, выдерживающем дезинфекцию.
- Устойчивость к ударам : Выдерживает более 2000 ударов при падении с высоты 1 м (3,3 фута) в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32
- Классы защиты : IP65|IP68
- Срок гарантии : Один год заводской гарантии
- Тип операционной системы : Android
- Платформа : Mobility Edge
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Положение камеры : Только с задней стороны
- Дальность сканирования : FlexRange FR|Стандартная дальность
- Долговечность : Сверхпрочный, выдерживает падение с 2,4 м (8 футов)
- Сеть : WLAN/WWAN|WLAN