Планшеты
Планшет с высоким уровнем защиты RT10 — Android
Планшет с высоким уровнем защиты RT10 — Android
Защищенный планшет Honeywell RT10A прост в освоении, имеет невысокую общую стоимость владения и поддерживает технологии оптимизированного управления устройствами. RT10A легко вписывается в любые повседневные рабочие процессы: он подойдет и линейным руководителям, и рядовым сотрудникам, и менеджерам, и специалистам по обслуживанию.
- Оставайтесь на связи с выездными сотрудниками с помощью RT10A и Smart Talk. Обеспечьте выездным сотрудникам связь с профильными специалистами, используя защищенную связь PTT, текстовые, голосовые и видеосообщения.
- Широкие возможности сканирования штрихкодов с близкого, среднего или дальнего расстояния и мгновенная автофокусировка.
- RT10A и Operational Intelligence помогут придать вашим данным практическую ценность. Вы сможете обнаруживать и устранять такие проблемы, как недобросовестное использование устройств, и находить устройства, которые не заряжались ночью.
- Прочная конструкция выдерживает удары при падении с высоты 1,2 м на бетонный пол согласно стандарту MIL-STD 810G и имеет степень защиты IP65 (защита от проникновения пыли и воды).
- Широкий ассортимент принадлежностей RT10W, включая стыковочные станции для крепления устройства в погрузчиках, настольные подставки для использования в офисе и ремешки для ношения на руке или плече, можно использовать в различных рабочих процессах.
В любом бизнесе крайне важно наладить постоянный контакт между работниками и руководителями и своевременно обеспечивать всех нужными данными и функциями. Для этого требуются мобильные устройства, которые не только подходят для ваших рабочих процессов, но и удобны для вашего персонала. Если сотрудник не использует устройство, все преимущества подключений, сбора данных и производительности теряют свое значение. Благодаря яркому 10,1-дюймовому дисплею высокого разрешения с технологией оптического сращивания и легкой, но прочной конструкции защищенный планшет Honeywell RT10A можно без усилий использовать в течение всего рабочего дня, что делает его идеальным вариантом для быстрого освоения пользователями. Для сбора данных используется двухлинзовый сканер FlexRange, способный считывать данные на расстояниях от 0,1 до 10,7 м, за счет чего пользователи могут легко сканировать штрихкоды во всем помещении, не теряя время на то, чтобы приблизиться к объекту. Помимо гибкости и простоты использования, мобильные устройства должны также обеспечивать минимальную общую стоимость владения за счет своей надежности и оптимизированной производительности. Благодаря таким особенностям, как устойчивость к падению и степень защиты IP65, планшет RT10A сможет работать долгие годы, а его аккумуляторы с возможностью замены во время работы позволят устранить многочасовые простои в случае разрядки устройства. Кроме того, RT10A создан на платформе Honeywell’: Mobility Edge™:, которая защищает ваши капиталовложения за счет поддержки версий операционной системы вплоть до Android™: R и выше и ускоренного ввода устройства в эксплуатацию.
Features
- Камера
- Да
- Features
- Прочная конструкция
- Мощные возможности сканирования штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 27,19 x 19,83 x 1,95 см
- 10,7 x 7,76 x 0,77"
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные штрихкоды
- Линейные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Процессор
- 64-разрядный Qualcomm® Snapdragon™, 8 ядер, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 10,1 дюйма
- Интерфейс подключения
- USB
- Звук
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1200
Environmental
- Storage Temperature Range
- –22...158 °F
- –30...70 °C
- Operating Temperature
- 14...122 °F
- –10...50 °C
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
Service Terms
- Срок гарантии
- 3 года
Others
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Mobility Edge
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- FlexRange FR
- Стандартная дальность
- Сеть
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Положение камеры
- Передняя и задняя камеры
Features
- Камера
- Да
- Features
- Прочная конструкция
- Мощные возможности сканирования штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 27,19 x 19,83 x 1,95 см
- 10,7 x 7,76 x 0,77"
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные штрихкоды
- Линейные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Процессор
- 64-разрядный Qualcomm® Snapdragon™, 8 ядер, 2,2 ГГц
- Размер дисплея
- 10,1 дюйма
- Интерфейс подключения
- USB
- Звук
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1200
Environmental
- Storage Temperature Range
- –22...158 °F
- –30...70 °C
- Operating Temperature
- 14...122 °F
- –10...50 °C
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
Service Terms
- Срок гарантии
- 3 года
Others
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Mobility Edge
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- FlexRange FR
- Стандартная дальность
- Сеть
- WLAN/WWAN
- WLAN
- Положение камеры
- Передняя и задняя камеры
- Камера : Да
- Features : Прочная конструкция|Мощные возможности сканирования штрихкодов
- Габаритные размеры : 27,19 x 19,83 x 1,95 см|10,7 x 7,76 x 0,77"
- Возможности декодирования : Двумерные штрихкоды|Линейные штрихкоды
- Параметры Bluetooth : V5.0
- Процессор : 64-разрядный Qualcomm® Snapdragon™, 8 ядер, 2,2 ГГц
- Размер дисплея : 10,1 дюйма
- Интерфейс подключения : USB|Звук
- Разрешение дисплея : 1920 x 1200
- Storage Temperature Range : –22...158 °F|–30...70 °C
- Operating Temperature : 14...122 °F|–10...50 °C
- Влажность при эксплуатации : 10–90 %
- Устойчивость к падениям : 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
- Срок гарантии : 3 года
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Платформа : Mobility Edge
- Долговечность : Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Тип операционной системы : Android
- Дальность сканирования : FlexRange FR|Стандартная дальность
- Сеть : WLAN/WWAN|WLAN
- Положение камеры : Передняя и задняя камеры