Планшеты
Планшет с высоким уровнем защиты RT10 — Windows
Планшет с высоким уровнем защиты RT10 — Windows
Защищенный планшет RT10W от Honeywell создан для оптимизированного управления устройствами, имеет минимальную общую стоимость владения и прост в освоении пользователями. Являетесь ли вы руководителем или рядовым сотрудником, менеджером или специалистом по обслуживанию, RT10W легко впишется в ваши повседневные рабочие процессы.
- Широкий ассортимент принадлежностей, включающий подставки для крепления в погрузчиках, настольные подставки для использования в офисах и ремешки для ношения планшета на руке или на плече, делает RT10W пригодным для использования в самых разных рабочих процессах.
- RT10W и Smart Talk обеспечат постоянную связь с выездными сотрудниками. Обеспечьте выездным сотрудникам связь с профильными специалистами, используя защищенную связь PTT, текстовые, голосовые и видеосообщения.
- RT10W и Operational Intelligence помогут придать вашим данным практическую ценность. Вы сможете обнаруживать и устранять такие проблемы, как недобросовестное использование устройств, и находить устройства, которые не заряжались ночью.
- Мощные возможности сканирования штрихкодов, включая сканирование на ближнем, среднем и дальнем расстоянии с мгновенной автофокусировкой.
- Прочная конструкция выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетон в соответствии со стандартом MIL-STD 810G и имеет степень защиты IP65 от проникновения пыли и воды.
В любом бизнесе крайне важно наладить постоянный контакт между работниками и руководителями и своевременно обеспечивать всех нужными данными и функциями. Для этого требуются мобильные устройства, которые не только подходят для ваших рабочих процессов, но и удобны для вашего персонала. Если сотрудник не использует устройство, все преимущества подключений, сбора данных и производительности теряют свое значение. Благодаря яркому 10,1-дюймовому дисплею высокого разрешения с технологией оптического сращивания и легкой, но прочной конструкции защищенный планшет Honeywell RT10W можно без усилий использовать в течение всего рабочего дня, что делает его идеальным вариантом для быстрого освоения пользователями. Для сбора данных используется двухлинзовый сканер FlexRange, способный считывать данные на расстояниях от 0,1 до 10,7 м, за счет чего пользователи могут легко сканировать штрихкоды во всем помещении, не теряя время на то, чтобы приблизиться к объекту. Помимо гибкости и простоты использования, мобильные устройства должны также обеспечивать минимальную общую стоимость владения за счет своей надежности и оптимизированной производительности. Благодаря таким особенностям, как устойчивость к падению и степень защиты IP65, планшет RT10W сможет работать долгие годы, а его аккумуляторы с возможностью замены во время работы позволят устранить многочасовые простои в случае разрядки устройства. Кроме того, уникальное решение Operational Intelligence от Honeywell’:s поможет еще больше улучшить показатели общей стоимости владения (TCO) за счет значительного сокращения количества потерянных устройств или устройств, отправленных на ремонт без необходимости.
Features
- Камера
- Да
- Features
- Прочная конструкция
- Мощные возможности сканирования штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 27,19 x 19,83 x 1,95 см
- 10,7 x 7,76 x 0,77"
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные штрихкоды
- Линейные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Процессор
- Процессор Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake, 1,10 ГГц
- Размер дисплея
- 10,1 дюйма
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1200
- Интерфейс подключения
- USB
- Micro HDMI
- Звук
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Operating Temperature
- 14...122 °F
- –10...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...70 °C
- –22...158 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
Service Terms
- Срок гарантии
- 3 года
Others
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Прочее
- Положение камеры
- Передняя и задняя камеры
- Тип операционной системы
- Windows
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- FlexRange FR
Features
- Камера
- Да
- Features
- Прочная конструкция
- Мощные возможности сканирования штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 27,19 x 19,83 x 1,95 см
- 10,7 x 7,76 x 0,77"
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные штрихкоды
- Линейные штрихкоды
Network
- Параметры Bluetooth
- V5.0
Hardware
- Процессор
- Процессор Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake, 1,10 ГГц
- Размер дисплея
- 10,1 дюйма
- Разрешение дисплея
- 1920 x 1200
- Интерфейс подключения
- USB
- Micro HDMI
- Звук
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Operating Temperature
- 14...122 °F
- –10...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...70 °C
- –22...158 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
Service Terms
- Срок гарантии
- 3 года
Others
- Долговечность
- Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Платформа
- Прочее
- Положение камеры
- Передняя и задняя камеры
- Тип операционной системы
- Windows
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- FlexRange FR
- Камера : Да
- Features : Прочная конструкция|Мощные возможности сканирования штрихкодов
- Габаритные размеры : 27,19 x 19,83 x 1,95 см|10,7 x 7,76 x 0,77"
- Возможности декодирования : Двумерные штрихкоды|Линейные штрихкоды
- Параметры Bluetooth : V5.0
- Процессор : Процессор Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake, 1,10 ГГц
- Размер дисплея : 10,1 дюйма
- Разрешение дисплея : 1920 x 1200
- Интерфейс подключения : USB|Micro HDMI|Звук
- Влажность при эксплуатации : 10–90 %
- Operating Temperature : 14...122 °F|–10...50 °C
- Storage Temperature Range : –30...70 °C|–22...158 °F
- Устойчивость к падениям : 1,2 м (4 фута) при падении на бетон
- Срок гарантии : 3 года
- Долговечность : Прочность — падение с 1,2 м (4 футов)
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Платформа : Прочее
- Положение камеры : Передняя и задняя камеры
- Тип операционной системы : Windows
- Дальность сканирования : Стандартная дальность|FlexRange FR