Планшеты
Планшетный терминал сбора данных корпоративного класса ScanPal EDA71
Планшетный терминал сбора данных корпоративного класса ScanPal EDA71
«Швейцарский армейский нож среди планшетов». 7-дюймовый планшетный терминал сбора данных ScanPal™: EDA71 представляет собой гибкое решение, которое подходит для широкого спектра рабочих процессов в сфере розничной торговли, прямых поставок со склада, выездного обслуживания, перевозок и логистики. Этот терминал имеет вычислительную мощность, необходимую для решения современных задач, и поддерживает подключения к сетям в реальном времени для выполнения критически важных для бизнеса приложений. Он имеет высокую надежность, эффективную поддержку и защиту корпоративного уровня.
- Чехол для переноски с наплечным ремнем имеет удобную конструкцию, позволяющую вам мгновенно переключаться с переноса планшета на использование всех необходимых функций, не вынимая его из чехла.
- ScanPal EDA71 поддерживает ОС Android O, P и Q, что обеспечивает долгий жизненный цикл. В настоящее время EDA71 оснащается ОС Android 8 и 10.
- Расширенные возможности подключения к сетям, включая поддержку 802.11 a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO WLAN, Bluetooth®: 4.2 и NFC.
- Уровень прочности элегантного и современного корпуса отвечает требованиям, предъявляемым к мобильным устройствам корпоративного класса. Выдерживает падения на бетон с высоты 1,2 м и 200 ударов при падении с высоты 0,5 м.
- Новые опции по объему памяти и средствам сканирования, а также новая мощная процессорная платформа в сочетании с новыми принадлежностями делают ScanPal EDA71 идеальным устройством для широкого спектра требований заказчиков.
- Новый ремешок с поворотным креплением для ношения на руке позволяет с легкостью сканировать штрихкоды, держа планшет одной рукой, и удобно показывать экран клиенту.
Компании стремятся оптимизировать свои операции, поэтому им нужны универсальные устройства корпоративного уровня, которые можно использовать в нескольких рабочих процессах. И планшет ScanPal EDA71 отлично подходит для решения этой задачи. Компоненты планшета:
- Быстрый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon SDM450
- Яркий 7-дюймовый дисплей со стеклом Corning®: Gorilla Glass®:
- Надежные и современные средства беспроводной связи
- Возможность выбора одного из двух сканеров
- Новые принадлежности
ScanPal EDA71 — прекрасный выбор для различных областей применения:
- Борьба с очередями в магазинах розничной торговли
- Мерчандайзинг при прямых поставках со склада
- Учет запасов в продовольственных магазинах
- Получение информации об истории ремонта при выездном обслуживании
- и другое
Благодаря современному сенсорному экрану ScanPal EDA71 сочетает в себе удобство планшета потребительского класса и преимущества профессионального инструмента, в том числе эффективную поддержку и долгий срок службы, что важно для предприятий.
Полезные принадлежности
- Ремешок с поворотным креплением для ношения на руке: позволяет быстро сканировать штрихкоды одной рукой с помощью боковых кнопок управления сканером, а также легко демонстрировать дисплей клиентам.
- Чехол с ремнем для переноски на плече: быстрая готовность планшета к использованию без извлечения из чехла. Кроме того, такой чехол снижает усталость и освобождает обе руки для других действий.
- eHomeBase: станция подзарядки с портами Ethernet и USB.
- Подставка для крепления в транспортном средстве: расширение возможностей терминала при использовании в транспортном средстве или на тележке за счет подключения периферийного USB-устройства.
Features
- Применение
- Розничная торговля
- Логистика
- Камера
- Да
- Features
- Созданы для эксплуатация в сложных условиях
- 7-дюймовый сенсорный дисплей со стеклом Gorilla Glass
- Цветная камера 13 Мп
- Оптимальное покрытие сети
- Лучшая в отрасли защита капиталовложений
- Мощный и эффективный 8-ядерный процессор
- Быстрое считывание линейных и двумерных штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 21,4 x 11,8 x 2,1 см
- (8,4 x 4,6 x 0,83")
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные (2D)
- Линейные
Network
- Параметры Bluetooth
- Вер. 4.2
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- 64 Гбайт флеш-памяти/4 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти/2 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Процессор
- Восьмиядерный процессор Qualcomm® SDM450 1,8 ГГц
- Размер дисплея
- 7 дюймов
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Интерфейс подключения
- USB
- Звук
- Ethernet
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Operating Temperature
- - 14–122 °F
- - 10–50 °C
- Storage Temperature Range
- - 20–70 °C
- - 4–158 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- падение с высоты 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при комнатной температуре (от 10 °C до 50 °C)
- Классы защиты
- IP64
- Устойчивость к ударам
- Выдерживает не менее 200 ударов при падении с высоты 0,5 м согласно стандарту IEC 60068-2-32
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
ERP
- Brand
- Honeywell
Others
- Платформа
- ScanPal
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Положение камеры
- Только для чтения
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Долговечность
- Долговечный 1,2 м (4 фута) rm
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
Features
- Применение
- Розничная торговля
- Логистика
- Камера
- Да
- Features
- Созданы для эксплуатация в сложных условиях
- 7-дюймовый сенсорный дисплей со стеклом Gorilla Glass
- Цветная камера 13 Мп
- Оптимальное покрытие сети
- Лучшая в отрасли защита капиталовложений
- Мощный и эффективный 8-ядерный процессор
- Быстрое считывание линейных и двумерных штрихкодов
Dimensions
- Габаритные размеры
- 21,4 x 11,8 x 2,1 см
- (8,4 x 4,6 x 0,83")
Scanning Specifications
- Возможности декодирования
- Двумерные (2D)
- Линейные
Network
- Параметры Bluetooth
- Вер. 4.2
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- 64 Гбайт флеш-памяти/4 Гбайт ОЗУ
- 32 Гбайт флеш-памяти/2 Гбайт ОЗУ
Hardware
- Процессор
- Восьмиядерный процессор Qualcomm® SDM450 1,8 ГГц
- Размер дисплея
- 7 дюймов
- Разрешение дисплея
- 1280 x 720
- Интерфейс подключения
- USB
- Звук
- Ethernet
Environmental
- Влажность при эксплуатации
- 10–90 %
- Operating Temperature
- - 14–122 °F
- - 10–50 °C
- Storage Temperature Range
- - 20–70 °C
- - 4–158 °F
Standards & Approvals
- Устойчивость к падениям
- падение с высоты 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при комнатной температуре (от 10 °C до 50 °C)
- Классы защиты
- IP64
- Устойчивость к ударам
- Выдерживает не менее 200 ударов при падении с высоты 0,5 м согласно стандарту IEC 60068-2-32
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
ERP
- Brand
- Honeywell
Others
- Платформа
- ScanPal
- Тип операционной системы
- Android
- Дальность сканирования
- Стандартная дальность
- Положение камеры
- Только для чтения
- Сеть
- WLAN
- WLAN/WWAN
- Долговечность
- Долговечный 1,2 м (4 фута) rm
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Применение : Розничная торговля|Логистика
- Камера : Да
- Features : Созданы для эксплуатация в сложных условиях|7-дюймовый сенсорный дисплей со стеклом Gorilla Glass|Цветная камера 13 Мп|Оптимальное покрытие сети|Лучшая в отрасли защита капиталовложений|Мощный и эффективный 8-ядерный процессор|Быстрое считывание линейных и двумерных штрихкодов
- Габаритные размеры : 21,4 x 11,8 x 2,1 см|(8,4 x 4,6 x 0,83")
- Возможности декодирования : Двумерные (2D)|Линейные
- Параметры Bluetooth : Вер. 4.2
- Operating System : Android 8
- Память : 64 Гбайт флеш-памяти/4 Гбайт ОЗУ|32 Гбайт флеш-памяти/2 Гбайт ОЗУ
- Процессор : Восьмиядерный процессор Qualcomm® SDM450 1,8 ГГц
- Размер дисплея : 7 дюймов
- Разрешение дисплея : 1280 x 720
- Интерфейс подключения : USB|Звук|Ethernet
- Влажность при эксплуатации : 10–90 %
- Operating Temperature : - 14–122 °F|- 10–50 °C
- Storage Temperature Range : - 20–70 °C|- 4–158 °F
- Устойчивость к падениям : падение с высоты 1,2 м (4 фута) на бетонную поверхность при комнатной температуре (от 10 °C до 50 °C)
- Классы защиты : IP64
- Устойчивость к ударам : Выдерживает не менее 200 ударов при падении с высоты 0,5 м согласно стандарту IEC 60068-2-32
- Срок гарантии : 1 год
- Brand : Honeywell
- Платформа : ScanPal
- Тип операционной системы : Android
- Дальность сканирования : Стандартная дальность
- Положение камеры : Только для чтения
- Сеть : WLAN|WLAN/WWAN
- Долговечность : Долговечный 1,2 м (4 фута) rm
- Клавиатура : Только сенсорный экран