Терминалы сбора данных для установки на транспортных средствах
Терминал сбора данных Thor VM1A для транспортных средств
Терминал сбора данных Thor VM1A для транспортных средств
Защищенный терминал сбора данных Thor™: VM1A на базе ОС Android™: оснащен многими удобными в работе и обслуживании функциями популярных моделей Thor VM1 и CV41. Он также обладает всеми преимуществами платформы Honeywell Mobility Edge™:, включая ускоренную подготовку к работе и развертывание на предприятии, оптимизированную производительность и увеличенный срок службы, эффективную защиту инвестиций и снижение общей стоимости владения.
- Вам не нужно искать компромисс между оптимальной производительностью и сокращением затрат на ИТ-поддержку. Все терминалы сбора данных на основе Honeywell Mobility Edge имеют общую аппаратную и программную платформу. С точки зрения ИТ-отдела они представляют собой одинаковые устройства.
- Аппаратная платформа Mobility Edge и инструменты сопровождения жизненного цикла корпоративного класса обеспечивают интеграцию, воспроизводимость и масштабируемость для быстрой и безопасной разработки, развертывания, управления производительностью и жизненным циклом.
- Доступность обновлений безопасности не менее важна для максимального срока службы терминала сбора данных, чем степень его защиты. Для терминалов сбора данных на платформе Mobility Edge срок предоставления обновлений безопасности увеличен на пять лет по сравнению с обычными устройствами на базе ОС Android.
- Снижение эксплуатационных затрат также обеспечивается наличием легкосъемной передней панели и возможностью замены этого наиболее подверженного износу и повреждениям компонента неквалифицированными сотрудниками на месте вместо того, чтобы возвращать терминал на базу для ремонта.
- Благодаря системе крепежа Smart Dock установка и снятие компьютера осуществляются за считанные секунды без подсоединения и отсоединения кабелей. В результате сокращаются затраты на поддержку и обслуживание, а возможность оперативного переноса компьютеров между погрузчиками при изменении рабочих заданий ведет к снижению капитальных затрат.
Вилочные погрузчики и терминалы сбора данных для транспортных средств — необходимые инструменты, которые повседневно используются в цехах производственных предприятий, портах, на складах и перевалочных терминалах. Операторы вилочных погрузчиков и менеджеры распределительных центров должны целый день эффективно перемещать различные грузы и материалы. Для этого им необходимо современное мобильное решение, которое поможет справиться с задачами пополнения товарных запасов и комплектации заказов и будет оказывать поддержку персоналу и ИТ-инфраструктуре. Таким решением является Thor™: VM1A от Honeywell. Защищенный терминал сбора данных на базе ОС Android™: оснащен многими удобными в работе и обслуживании функциями популярных моделей Thor VM1 и CV41. Он также обладает всеми преимуществами платформы Honeywell Mobility Edge™:, включая ускоренную сертификацию приложений, подготовку к работе и развертывание на предприятии. Thor VM1A может быть модернизирован с Android O до Android R и обеспечивает расширенную поддержку обновлений безопасности через Honeywell Sentinel для продления жизненного цикла изделия и повышения рентабельности капиталовложений. Расширенные средства настройки конфигурации и программного обеспечения упрощают решение часто повторяющихся задач, таких как настройка устройств и распространение обновлений безопасности и программного обеспечения. Компактный, эргономичный и мощный, Thor VM1A оснащен многими передовыми функциями для максимальной производительности, удобного отображения информации и сокращения количества или полного устранения простоев. Терминал сбора данных Thor VM1A для вилочных погрузчиков оснащается мощным процессором Qualcomm®: 660, интерфейсом 2x2 MIMO WLAN, интегрированной клавиатурой и большим 8-дюймовым (20,3 см) сенсорным экраном для удобного считывания информации как в помещениях, так и под открытым небом и доступа к важным данным непосредственно с места оператора. Доступен дополнительный подогреватель экрана для использования в холодильных и морозильных камерах. Система крепежа Smart Dock позволяет пользователям быстро перемещать терминалы сбора данных между транспортными средствами. Функция контроля зажигания с регулируемыми параметрами управления питанием, предназначенная для ускорения запуска и продления срока службы аккумуляторной батареи автомобиля, способствует повышению эффективности и увеличению времени бесперебойной работы. Съемная передняя панель позволяет отремонтировать неисправный терминал сбора данных на месте эксплуатации вместо его полной замены и сократить таким образом затраты на запасные части. Сотрудники могут быстро заменить переднюю панель, устранить наиболее распространенные неисправности сенсорного экрана или клавиатуры и вновь использовать устройство. Это позволяет сэкономить ценное время, сократить расходы на техническое обслуживание и общую стоимость владения.
Features
- Features
- Задел на будущее
- Применение
- Распределение
- Производство
Dimensions
- Габаритные размеры
- 26,8 x 21,4 x 4,3 см
- 10,6 x 8,4 x 1,7"
Network
- Параметры Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1280 x 768
- Интерфейс подключения
- RS-232
- USB
- Шина CANbus
- Ethernet
- Звук
- Типы клавиатуры
- QWERTY-клавиатура
- Размер дисплея
- 8 дюйма
- 20 см
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Operating Temperature
- –30...50 °C
- –22...122 °F
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
- Storage Temperature Range
- –30...70 °C
- –22...158 °F
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- стандарт MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Сеть
- WLAN
- Клавиатура
- QWERTY-клавиатура
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Тип операционной системы
- Android
- Размер экрана
- 6–8"
Features
- Features
- Задел на будущее
- Применение
- Распределение
- Производство
Dimensions
- Габаритные размеры
- 26,8 x 21,4 x 4,3 см
- 10,6 x 8,4 x 1,7"
Network
- Параметры Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Android 8
Memory & Data
- Память
- Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1280 x 768
- Интерфейс подключения
- RS-232
- USB
- Шина CANbus
- Ethernet
- Звук
- Типы клавиатуры
- QWERTY-клавиатура
- Размер дисплея
- 8 дюйма
- 20 см
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Operating Temperature
- –30...50 °C
- –22...122 °F
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
- Storage Temperature Range
- –30...70 °C
- –22...158 °F
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- стандарт MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Сеть
- WLAN
- Клавиатура
- QWERTY-клавиатура
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Тип операционной системы
- Android
- Размер экрана
- 6–8"
- Features : Задел на будущее
- Применение : Распределение|Производство
- Габаритные размеры : 26,8 x 21,4 x 4,3 см|10,6 x 8,4 x 1,7"
- Параметры Bluetooth : v5.0
- Operating System : Android 8
- Память : Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
- Разрешение дисплея : 1280 x 768
- Интерфейс подключения : RS-232|USB|Шина CANbus|Ethernet|Звук
- Типы клавиатуры : QWERTY-клавиатура
- Размер дисплея : 8 дюйма|20 см
- Процессор : Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Operating Temperature : –30...50 °C|–22...122 °F
- Влажность при эксплуатации : 5–95 %
- Storage Temperature Range : –30...70 °C|–22...158 °F
- Охлаждаемые хранилища : Подогрев для работы в холодильных камерах
- Стойкость к вибрации : стандарт MIL-STD-810F
- Срок гарантии : 1 год
- Сеть : WLAN
- Клавиатура : QWERTY-клавиатура
- Тип сенсорного экрана : Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Тип операционной системы : Android
- Размер экрана : 6–8"