Терминалы сбора данных для установки на транспортных средствах
Терминал сбора данных Thor VM3 для транспортных средств
Терминал сбора данных Thor VM3 для транспортных средств
Мы разработали терминал сбора данных Thor™: VM3 для эксплуатации в самых суровых условиях, характерных для распределительных центров, производственных цехов и перевалочных комплексов. Фактически, это самый мощный в отрасли полноразмерный мобильный терминал сбора данных, предназначенный для установки в транспортных средствах. Он сочетает дисплей диагональю 30,73 см (12,1 дюйм) с инновационными технологиями, обеспечивающими быструю окупаемость ваших рабочих процессов.
- За счет поддержки нескольких версий ОС Windows (включая Windows CE) Thor VM3 легко интегрируется в существующие ИТ-инфраструктуры, что дает возможность проводить модернизацию в будущем.
- Архитектура Intel®: x86 и двухъядерный процессор с рабочей частотой 1,5 ГГц гарантируют высочайшую производительность для приложений, использующих большие объемы данных.
- Функция контроля включения зажигания позволяет сократить производственные потери и расходы на обслуживание, связанные с разрядом аккумулятора погрузчика.
- Снижение эксплуатационных затрат также обеспечивается наличием легкосъемной передней панели и возможностью самостоятельной замены пользователем этого наиболее подверженного износу и повреждениям компонента вместо возвращения компьютера на базу для ремонта.
- Благодаря системе крепежа Smart Dock операции установки и снятия компьютера осуществляются за считанные секунды, что способствует сокращению затрат на поддержку и обслуживание, а также повышению эффективности за счет возможности оперативной смены компьютеров при изменении рабочих заданий.
Перебои в цепочке поставок обходятся дорого. Готовы ли вы стать организацией со значительным конкурентным преимуществом? С компьютером для установки в транспортных средствах Thor VM3 вы будете готовы к переменам.
- Благодаря системе крепежа Smart Dock можно за считанные секунды снять терминал с одного погрузчика и перенести его на другой чтобы оперативно изменить назначения для работников и терминалов при изменении рабочей нагрузки, что способствует значительному сокращению затрат на поддержку и обслуживание, а также повышению эффективности работы.
- Быстросменная передняя панель снижает капитальные и эксплуатационные затраты за счет объединения двух наиболее подверженных износу и небрежному обращению компонентов — клавиатуры и сенсорного экрана — в заменяемый пользователем узел. Отвертка — это все, что вам понадобится для их замены. Таким образом, вместо замены компьютера достаточно установить новую переднюю панель.
- Функция контроля зажигания позволяет задавать параметры управления питанием для сокращения времени запуска и продления срока службы аккумулятора транспортного средства. Компьютер Thor VM3 поддерживает несколько операционных систем Windows®:, что упрощает интеграцию и разработку приложений по мере расширения бизнеса. Отбор, погрузка и разгрузка товаров, размещение и пополнение запасов…: Компьютер VM3 позволяет выполнять все эти операции более эффективно.
Для терминала Thor VM3 можно выбирать опции, необходимые для максимально эффективной работы в самых сложных условиях: в помещениях и под открытым небом, на складе, в производственных цехах или перевалочных терминалах.
Features
- Применение
- Распределение
- Производство
- Features
- Защищенный
- Универсальность
- Smart Dock
Dimensions
- Габаритные размеры
- 31,8 x 26 x 6,2 см
- 12,5 x 10,3 x 2,4"
Network
- Параметры Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Operating System
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows Embedded Standard
- Windows Embedded Compact
- Windows 7
Memory & Data
- Память
- ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1024 x 768
- Размер дисплея
- 12,1 дюйма
- 30,7 см
- Процессор
- Intel Atom E3826, двухъядерный, 1,5 ГГц
- Интерфейс подключения
- RS-232
- USB
- Звук
- Шина CANbus
- Радиочастотная антенна
Environmental
- Operating Temperature
- –22...122 °F
- –30...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...50 °C
- –22...122 °F
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- Стандарт MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Тип операционной системы
- Windows
- Тип сенсорного экрана
- Резистивный сенсорный экран и стилус
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN/WWAN
- Размер экрана
- 12 дюймов
Features
- Применение
- Распределение
- Производство
- Features
- Защищенный
- Универсальность
- Smart Dock
Dimensions
- Габаритные размеры
- 31,8 x 26 x 6,2 см
- 12,5 x 10,3 x 2,4"
Network
- Параметры Bluetooth
- v2.0
Software & Firmware
- Operating System
- Windows 10 IoT Enterprise
- Windows Embedded Standard
- Windows Embedded Compact
- Windows 7
Memory & Data
- Память
- ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Разрешение дисплея
- 1024 x 768
- Размер дисплея
- 12,1 дюйма
- 30,7 см
- Процессор
- Intel Atom E3826, двухъядерный, 1,5 ГГц
- Интерфейс подключения
- RS-232
- USB
- Звук
- Шина CANbus
- Радиочастотная антенна
Environmental
- Operating Temperature
- –22...122 °F
- –30...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...50 °C
- –22...122 °F
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- Стандарт MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Тип операционной системы
- Windows
- Тип сенсорного экрана
- Резистивный сенсорный экран и стилус
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN/WWAN
- Размер экрана
- 12 дюймов
- Применение : Распределение|Производство
- Features : Защищенный|Универсальность|Smart Dock
- Габаритные размеры : 31,8 x 26 x 6,2 см|12,5 x 10,3 x 2,4"
- Параметры Bluetooth : v2.0
- Operating System : Windows 10 IoT Enterprise|Windows Embedded Standard|Windows Embedded Compact|Windows 7
- Память : ОЗУ 4 Гбайт
- Разрешение дисплея : 1024 x 768
- Размер дисплея : 12,1 дюйма|30,7 см
- Процессор : Intel Atom E3826, двухъядерный, 1,5 ГГц
- Интерфейс подключения : RS-232|USB|Звук|Шина CANbus|Радиочастотная антенна
- Operating Temperature : –22...122 °F|–30...50 °C
- Storage Temperature Range : –30...50 °C|–22...122 °F
- Охлаждаемые хранилища : Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации : 5–95 %
- Стойкость к вибрации : Стандарт MIL-STD-810F
- Срок гарантии : 1 год
- Тип операционной системы : Windows
- Тип сенсорного экрана : Резистивный сенсорный экран и стилус|Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Сеть : WLAN/WWAN
- Размер экрана : 12 дюймов