Терминалы сбора данных для установки на транспортных средствах
Терминал сбора данных Thor VM3A для транспортных средств
Терминал сбора данных Thor VM3A для транспортных средств
Терминал сбора данных Thor VM3A для транспортных средств обладает передовыми функциями, которые помогают исключить простои и получить максимальную отдачу от вложенных средств. Защищенный терминал Thor VM3A под управлением ОС Android™: обладает всеми преимуществами платформы Honeywell Mobility Edge™:, включая возможность ускоренной инициализации, сертификацию приложений и развертывание мобильных решений в масштабах всего предприятия. VM3A допускает обновление до Android R (11) и обеспечивает расширенную поддержку обновлений для системы безопасности, повышая окупаемость капиталовложений и снижая общую стоимость владения.
- Доступность обновлений безопасности не менее важна для максимального срока службы терминала сбора данных, чем степень его защиты. Для терминалов сбора данных на платформе Mobility Edge срок предоставления обновлений безопасности увеличен на пять лет по сравнению с обычными устройствами на базе ОС Android.
- Вам не нужно искать компромисс между оптимальной производительностью и сокращением затрат на ИТ-поддержку. Все терминалы сбора данных на основе Honeywell Mobility Edge имеют общую аппаратную и программную платформу. С точки зрения ИТ-отдела они представляют собой одинаковые устройства.
- Аппаратная платформа Mobility Edge и инструменты сопровождения жизненного цикла корпоративного класса обеспечивают интеграцию, воспроизводимость и масштабируемость для быстрой и безопасной разработки, развертывания, управления производительностью и жизненным циклом.
- Снижение эксплуатационных затрат также обеспечивается наличием легкосъемной передней панели и возможностью самостоятельной замены пользователем этого наиболее подверженного износу и повреждениям компонента вместо возвращения компьютера на базу для ремонта.
- Функция Smart Dock позволяет производить установку и снятие компьютера за считанные секунды без подключения кабелей, обеспечивая сокращение затрат на поддержку и обслуживание при минимальных капитальных расходах.
Терминал сбора данных Thor VM3A для транспортных средств обладает передовыми функциями, которые помогают исключить простои и получить максимальную отдачу от вложенных средств. Защищенный терминал Thor VM3A под управлением ОС Android™: обладает всеми преимуществами платформы Honeywell Mobility Edge™:, включая возможность ускоренной инициализации, сертификацию приложений и развертывание мобильных решений в масштабах всего предприятия. VM3A поддерживает Android 9 Pie, допускает обновление до Android R и обеспечивает расширенную поддержку обновлений для системы безопасности, повышая окупаемость капиталовложений заказчиков и снижая общую стоимость владения. Расширенные средства настройки конфигурации и программного обеспечения упрощают решение часто повторяющихся задач, таких как настройка устройств и распространение обновлений безопасности и программного обеспечения. Мощный, компактный и эргономичный компьютер VM3A для установки на погрузчиках не препятствует обзору и обладает множеством передовых функций, которые помогут вам максимально повысить производительность и сократить или вовсе устранить простои. Благодаря высокопроизводительному процессору Qualcomm®: 660, встроенной клавиатуре и поддержке WLAN 2x2 MIMO, ваши работники смогут работать эффективнее и всегда будут на связи. Большой 12,1-дюймовый дисплей, выдерживающий воздействие экстремальных температур, гарантирует возможность считывания информации как в помещениях, так и под открытым небом, может оснащаться резистивным или емкостным сенсорным экраном, а также дополнительным обогревателем экрана для работы в холодильных и морозильных камерах. Система крепежа Smart Dock позволяет быстро заменять компьютеры в случае поломки погрузчика или изменения рабочих заданий, что значительно сокращает затраты на поддержку и обслуживание, а также повышает эффективность работы. Благодаря съемной передней панели, заменяемой на месте эксплуатации, неисправный компьютер можно отремонтировать вместо полной замены. Это позволяет сократить затраты на запасные части, а также сэкономить время и снизить эксплуатационные расходы, поскольку обслуживание сенсорного экрана или клавиатуры можно проводить силами собственного технического персонала.
Features
- Features
- Smart Dock
- Защищенный
- Контроль зажигания
Dimensions
- Габаритные размеры
- 31,8 x 26 x 6,2 см
- 12,5 x 10,3 x 2,4"
Network
- Параметры Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Android 9
Memory & Data
- Память
- Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Размер дисплея
- 12,1 дюйма
- 30,7 см
- Разрешение дисплея
- 1024 x 768
- Интерфейс подключения
- Ethernet
- RS-232
- USB
- Звук
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
- Operating Temperature
- –22...122 °F
- –30...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...50 °C
- –22...122 °F
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- Собственный произвольный профиль, превосходящий требования MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN
- Тип сенсорного экрана
- Резистивный сенсорный экран и стилус
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Размер экрана
- 12 дюймов
- Тип операционной системы
- Android
Features
- Features
- Smart Dock
- Защищенный
- Контроль зажигания
Dimensions
- Габаритные размеры
- 31,8 x 26 x 6,2 см
- 12,5 x 10,3 x 2,4"
Network
- Параметры Bluetooth
- v5.0
Software & Firmware
- Operating System
- Android 9
Memory & Data
- Память
- Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
Hardware
- Размер дисплея
- 12,1 дюйма
- 30,7 см
- Разрешение дисплея
- 1024 x 768
- Интерфейс подключения
- Ethernet
- RS-232
- USB
- Звук
- Процессор
- Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
Environmental
- Охлаждаемые хранилища
- Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
- Operating Temperature
- –22...122 °F
- –30...50 °C
- Storage Temperature Range
- –30...50 °C
- –22...122 °F
Standards & Approvals
- Стойкость к вибрации
- Собственный произвольный профиль, превосходящий требования MIL-STD-810F
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Others
- Клавиатура
- Только сенсорный экран
- Сеть
- WLAN
- Тип сенсорного экрана
- Резистивный сенсорный экран и стилус
- Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Размер экрана
- 12 дюймов
- Тип операционной системы
- Android
- Features : Smart Dock|Защищенный|Контроль зажигания
- Габаритные размеры : 31,8 x 26 x 6,2 см|12,5 x 10,3 x 2,4"
- Параметры Bluetooth : v5.0
- Operating System : Android 9
- Память : Флеш-память 32 Гбайт, ОЗУ 4 Гбайт
- Размер дисплея : 12,1 дюйма|30,7 см
- Разрешение дисплея : 1024 x 768
- Интерфейс подключения : Ethernet|RS-232|USB|Звук
- Процессор : Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 660, 2,2 ГГц
- Охлаждаемые хранилища : Подогрев для работы в холодильных камерах
- Влажность при эксплуатации : 5–95 %
- Operating Temperature : –22...122 °F|–30...50 °C
- Storage Temperature Range : –30...50 °C|–22...122 °F
- Стойкость к вибрации : Собственный произвольный профиль, превосходящий требования MIL-STD-810F
- Срок гарантии : 1 год
- Клавиатура : Только сенсорный экран
- Сеть : WLAN
- Тип сенсорного экрана : Резистивный сенсорный экран и стилус|Емкостный экран — оптимизирован для сенсорных функций
- Размер экрана : 12 дюймов
- Тип операционной системы : Android