Считыватели радиометок
Honeywell предлагает специализированные ручные считыватели радиометок (RFID), оптимизированные для различных областей применения. Для предприятий розничной торговли Honeywell предлагает считыватели, которые обеспечивают почти 99 % точности учета запасов, что способствует увеличению доходов, снижению объемов уценки, повышению качества обслуживания и лояльности клиентов. Эти считыватели сочетаются с отмеченными наградами легкими мобильными терминалами сбора данных Honeywell с сенсорным экраном.
Для логистики и промышленного применения Honeywell предлагает линейку ручных терминалов сбора данных, которая по надежности не уступает нашим самым защищенным устройствам. Они используются для отслеживания активов и применяются в логистике как в помещениях, так на улице. Линейка включает в себя устройства с защитой от возгорания для эксплуатации в опасных средах: например, в химической промышленности, авиации, на нефтегазовых, а также промышленных предприятиях.
Honeywell также предлагает линейку стационарных считывателей радиометок (RFID) с 4 портами, которая позволяет системным интеграторам создавать решения RFID для логистики, перемещения материалов, отслеживания активов и производства.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом считывателей радиометок (RFID) ниже.