Считыватели радиометок
Стационарный считыватель радиометок (RFID) IF2B
Стационарный считыватель радиометок (RFID) IF2B
Компактность, экономичность и эффективное распознавание меток радиочастотной идентификации (RFID). Сетевой считыватель радиометок IF2B снижает затраты на развертывание пассивных систем УВЧ-диапазона для отслеживания активов и управления запасами, обеспечивая высокую окупаемость капиталовложений. Никогда прежде автоматизация сложных процессов еще никогда не была настолько простой.
- Компактность, экономичность, отличные характеристики и низкая стоимость точки считывания для быстрой окупаемости капиталовложений. Возможность подачи питания по сети Ethernet (PoE) для сокращения расходов на установку.
- Возможность расширения памяти для размещения приложений, написанных на Java®:, Java Script или C# .Net.
- Настройка на заводе-изготовителе для разных регионов мира, где поддерживаются частотные диапазоны FCC или ETSI.
- Прямой мониторинг и управление периферийными устройствами без дополнительного оборудования.
- Простое внедрение и удобное управление в стандартных сетях
Компактный и экономичный сетевой считыватель IF2B предназначен для разных областей применения радиочастотной идентификации (RFID) в коммерческом и промышленном секторах, где требуется масштабируемая RFID-система с низкой себестоимостью точки считывания. Считыватель IF2 имеет небольшой и легкий, но прочный корпус и может использоваться для управления активами и запасами практически в любой рабочей среде, включая промышленные склады, производственные операции и корпоративный учет. Сетевой считыватель IF2B обеспечивает гибкость и экономию средств при внедрении и позволяет повысить окупаемость. Он поддерживает:
- Подачу питания через сеть Ethernet
- Четыре ВЧ-порта для однопозиционной или двухпозиционной передачи
- Встроенный универсальный интерфейс ввода-вывода (GPIO) с внутренним питанием
- Прикладные интерфейсы как на основе стандартов LLRP, так и наш простой в использовании базовый интерфейс считывателя Intermec (BRI)
Платформа радиочастотной идентификации IF2B предлагает лучшие в своем классе характеристики считывания и включает поддержку наших улучшенных RFID-расширений Intermec (ARX), которая помогает значительно повысить эффективность радиочастотной идентификации и точность сканирования целевых меток посредством считывателей, построенных на специализированных серийных контроллерах. Узнайте больше о том, чего можно достичь с помощью сетевого считывателя IF2B и решений RFID от Honeywell.
Features
- Features
- Работает в разных регионах мира
- Экономичность
- Типоразмер
- Стационарные системы
- Применение
- Производство
- Склады
Dimensions
- Габаритные размеры
- 18,85 x 16,13 x 4,32 см
- 7,42 x 7,87 x 1,7 дюйма
Network
- Диапазон частот RFID
- 902–928 МГц
- 865–868 МГц
Hardware
- Количество антенных портов
- 4
Environmental
- Operating Temperature
- -25 … +55 °C
- -13 ... +131 °F
- Storage Temperature Range
- -22 … +158 °F
- -30 … +70 °C
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Классы защиты
- IP53
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
Features
- Features
- Работает в разных регионах мира
- Экономичность
- Типоразмер
- Стационарные системы
- Применение
- Производство
- Склады
Dimensions
- Габаритные размеры
- 18,85 x 16,13 x 4,32 см
- 7,42 x 7,87 x 1,7 дюйма
Network
- Диапазон частот RFID
- 902–928 МГц
- 865–868 МГц
Hardware
- Количество антенных портов
- 4
Environmental
- Operating Temperature
- -25 … +55 °C
- -13 ... +131 °F
- Storage Temperature Range
- -22 … +158 °F
- -30 … +70 °C
- Влажность при эксплуатации
- 5–95 %
Standards & Approvals
- Классы защиты
- IP53
Service Terms
- Срок гарантии
- 1 год
- Features : Работает в разных регионах мира|Экономичность
- Типоразмер : Стационарные системы
- Применение : Производство|Склады
- Габаритные размеры : 18,85 x 16,13 x 4,32 см|7,42 x 7,87 x 1,7 дюйма
- Диапазон частот RFID : 902–928 МГц|865–868 МГц
- Количество антенных портов : 4
- Operating Temperature : -25 … +55 °C|-13 ... +131 °F
- Storage Temperature Range : -22 … +158 °F|-30 … +70 °C
- Влажность при эксплуатации : 5–95 %
- Классы защиты : IP53
- Срок гарантии : 1 год