Анкерные соединители
D-Bolt Anchor
Bolt Anchor with lockwasher and nut
- D-Bolt Anchor for up to 3/4-in (19 mm) working thickness
- Includes a 1/2-in. (13 mm) diameter bolt with lockwasher and nut
Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America
Анкерные соединители
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc