Анкерные системы
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
Анкерные системы
Широкий ассортимент систем для постоянной защиты от падения с высоты, включая одиночные анкеры, горизонтальные или вертикальные канаты и рельсовые системы.
Высокотехнологичная продукция и технические решения для безопасной работы на высоте
Инженерно-технические системы Söll для защиты от падения с высоты помогают защитить работников на высоте, и позволяют лучше контролировать подъем по рельсовым системам или канатам. Их могут использовать несколько человек одновременно, что помогает повысить эффективность.Благодаря различным приспособлениям и креплениям, системы можно устанавливать практически на любом сооружении, где требуется подъем на высоту. Широкий ассортимент принадлежностей также может использоваться для повышения защиты работников при перемещении из вертикального положения в горизонтальное, а также вокруг изгибов, углов или препятствий.Компоненты модульных систем были разработаны, проверены и протестированы в соответствии с европейскими стандартами, а некоторые компоненты также соответствуют дополнительным международным стандартам (OSHA, ANSI, AUS/NZ, CSA).Продукция для защиты от падения с высоты от Söll, разработанная квалифицированными инженерами и техническими специалистами в собственной ультрасовременной испытательной лаборатории, отличается надежностью, долговечностью и универсальностью. Все это обеспечивает максимальный уровень безопасности, снижение потребности в частом техническом обслуживании или избыточном ремонте, а также снижение затрат для владельцев активов.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc