Industrial Fixed
PolyGard2 Controller
The PolyGard®2 Multi-Gas Controller MGC2-K is supplied with 3x mA analogue inputs, 1x mA analogue output, and 3x relays. Up to 8x digital sensors via Modbus RS-485 communication from Sensepoint XCL and XRL sensor can be connected.
Three analogue sensors with a 4–20 mA signal and eight digital sensors via RS-485 communication from Sensepoint XCL and XRL sensors can be connected to the controller, which helps to reduce installation costs.
The controller monitors the measured values and activates the alarm relays if the set local alarm thresholds for pre-alarm and main alert have been exceeded or if there are alarm messages coming from the eight digital sensors.
The controller includes the Honeywell Modbus Master Protocol available exclusively for Honeywell Sensepoint XCL and XRL gas detectors.
* Only available in Europe
Others
- Features
- Промышленный дизайн
- Прост в использовании, легко устанавливается
- Пригоден для широкого спектра областей применения в коммерческой и легкой промышленности
- Визуальное отображение состояния по принципу светофора
Others
- Features
- Промышленный дизайн
- Прост в использовании, легко устанавливается
- Пригоден для широкого спектра областей применения в коммерческой и легкой промышленности
- Визуальное отображение состояния по принципу светофора
- Features : Промышленный дизайн|Прост в использовании, легко устанавливается|Пригоден для широкого спектра областей применения в коммерческой и легкой промышленности|Визуальное отображение состояния по принципу светофора