Industrial Fixed
Sensepoint XRL
Sensepoint XRL
Winner of both iF and Red Dot design awards, Sensepoint XRL is designed with simple and quick installation in mind. And for initial calibration, all you need is our Sensepoint App on your smartphone and a cylinder of calibration gas — no need for walkie-talkie guidance with the control room. Use the Sensepoint App to create a profile for the detector, choose alarm set points, run test procedures and automatically generate a commissioning report, which you can send from your phone to other stakeholders or store for easy access in a safety inspection. No need for paperwork.
Sensepoint XRL's smartphone-based experience significantly reduces the time you spend on gas detector maintenance. And when doing maintenance checks, our Sensepoint App puts diagnostic information at your fingertips.
It has bright indicator lights visible from a distance, making it easy to locate a detector requiring maintenance. And the Bluetooth connection is non-intrusive so there is no need for a hot work permit.
You can also save valuable time with easy reporting on the Sensepoint App. Whether you need a maintenance report for a certain detector or a gas history for a safety audit, just select the right report on the app and send it to other parties — or store it for easy recall. For a complete gas leak detection system, Sensepoint XRL has the perfect partner in Touchpoint Plus, a configurable, easy-to-use controller for up to sixteen channels of gas detection
Others
- Brand
- Honeywell
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Features
- Совместимость с Touchpoint Plus и другими промышленными контроллерами
- Конструкция отмечена наградами
- Международные сертификаты допуска для эксплуатации в опасных зонах
- Прочный алюминиевый корпус
- Управление установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием детектора газов из приложения на смартфоне или планшете
Others
- Brand
- Honeywell
- Sub-Category
- Gas Detection Sensors & Transmitters
- Features
- Совместимость с Touchpoint Plus и другими промышленными контроллерами
- Конструкция отмечена наградами
- Международные сертификаты допуска для эксплуатации в опасных зонах
- Прочный алюминиевый корпус
- Управление установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием детектора газов из приложения на смартфоне или планшете
- Brand : Honeywell
- Sub-Category : Gas Detection Sensors & Transmitters
- Features : Совместимость с Touchpoint Plus и другими промышленными контроллерами|Конструкция отмечена наградами|Международные сертификаты допуска для эксплуатации в опасных зонах|Прочный алюминиевый корпус|Управление установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием детектора газов из приложения на смартфоне или планшете