Industriel fixe
Détecteurs de flamme et d’incendie SS4
Les détecteurs électro-optiques numériques représentent la pointe de la technologie UV et UV/IR.
.
Détecteur SS4-ALe détecteur SS4-A représente la technologie UV/IR prédominante pour les détecteurs de flamme électro-optiques : des dizaines de milliers d’appareils de ce type fonctionnent avec succès dans un grand nombre d’installations à travers le monde.Ce détecteur multispectre détecte l’énergie rayonnante dans les spectres ultraviolet (UV), visible et Wide Band InfraredMC.L’énergie rayonnante dégagée par tous les types de feux flambants alertera le détecteur de leur présence.Afin d’exclure les fausses alarmes qui peuvent survenir avec des détecteurs à UV, à IR, à IR double ou à UV/IR mode double, le système de traitement du signal FireLogic des détecteurs SS4 évalue l’énergie rayonnante dégagée par les UV, le spectre visible et les IR à large bande avant d’indiquer la présence d’un incendie.Le détecteur intelligent utilise des algorithmes de traitement du signal en temps réel, optimisés pour indiquer tous les types d’incendies tout en excluant quasiment tous les casde fausses alarmes.
Le détecteur SS4-AS traite les spectres visibles (VIS), UV et IR par le biais de capteurs renforcés VIS, UV résistants au soleil et IR à effet quantique selon le cas.Il est optimisé pour détecter les incendies dus à l’hydrogène, à l’éthanol, au méthanol et au méthane (gaz naturel) et, comme tous les détecteurs de sa famille, il réagit aux feux flambants de type A, B et C.
Le détecteur SS4-AUV est à la pointe de la technologie pour les détecteurs de flamme optiques UV.Ce détecteur de flamme repère l’énergie rayonnante dans le spectre ultraviolet (UV).L’énergie rayonnante dégagée par tous les types de feux flambants alertera le détecteur de leur présence.Fonctionnalités et avantages supplémentaires :
Caractéristiques des détecteurs SS4-A et SS4-AS:
• Multi-SpectrumMC : détecte les spectres visible, ultraviolet et Wide Band InfraredMC
• Test intégré pour des essais optiques « à travers la lentille »
• Immunité contre les fausses alarmes
• Détection des incendies d’origine hydrocarbure ou non
• Large champ de vision et écran de protection solaire
• Sensibilité du détecteur paramétrable
• Algorithmes basés sur microprocesseur : FirePicMC, SnapshotMC et Tri-Mode PlotMC
• Large intervalle de température de fonctionnement
• Compatible avec les tableaux d’alarme incendie standard approuvés
• Boîtier antidéflagrant
• Vérification de l’alarme programmableCaractéristiques du détecteur SS4-AUV:
- •Détection du spectre ultraviolet avec écran de protection solaire •Test intégré pour des essais optiques « à travers la lentille » •Utilisation de capteurs UV renforcés et durables • Détection des incendies d’origine hydrocarbure ou non
• Large champ de vision et écran de protection solaire
• Sensibilité du détecteur paramétrable
• Algorithmes basés sur micro-ordinateur :FirePicMC, SnapshotMC et UV Plot
• Large intervalle de température de fonctionnement
• Compatible avec les tableaux d’alarme incendie standard approuvés
• Boîtier antidéflagrant
• Vérification de l’alarme programmable