Casques de sécurité
Rebord complet E-1
Rebord complet E-1
Caractéristiques et avantages :
- Offert en motifs graphiques complets.
- Conforme aux normes ANSI Z89.1 TYPE 1 classe E, G ou C.
Autres
- Bord
- Rebord complet gram
- Matériau de la coque
- Thermoplastique super électrique gram
- Type de suspension
- Huit points gram
- Normes
- ANSI-Z89.1 TYPE 1, Catégorie E, G, ou C gram
Autres
- Bord
- Rebord complet gram
- Matériau de la coque
- Thermoplastique super électrique gram
- Type de suspension
- Huit points gram
- Normes
- ANSI-Z89.1 TYPE 1, Catégorie E, G, ou C gram
- Bord : Rebord complet gram
- Matériau de la coque : Thermoplastique super électrique gram
- Type de suspension : Huit points gram
- Normes : ANSI-Z89.1 TYPE 1, Catégorie E, G, ou C gram