通用型限位开关
GLL 系列
Min-Din EN50047 mounting. 塑料外壳。集成执行器。IP66 密封等级;20 mm 至 22 mm 安装孔;cULus/CE/CCC 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLL 系列限位开关采用双绝缘紧凑外壳设计,满足 EN500047 标准要求,非常适合狭小空间的应用。这些产品还拥有正向断开常闭电路功能。
MICRO SWITCH GLL 系列提供多种执行器款式任您挑选,可满足 OEM 应用需要。GLL 针对 IEC 电气标准而设计,适合全球使用,且可满足全球公认的安装标准。